ZHCU961A
March 2018 – April 2022
DLP3030-Q1
引言
商标
用途
术语和缩写
参考文献
1
校准目的
1.1
校准目的
1.2
校准目标
2
校准软件和工具
2.1
校准软件和工具
3
校准装置
3.1
校准设置
4
校准概述和原理
4.1
校准目标
4.2
校准背景信息
4.2.1
校准文件参数
4.2.2
粗调参数组合
4.3
校准过程
4.3.1
前期校准准备工作:粗调组合确定
4.3.2
温度表征
4.3.3
生产 PGU 校准
5
前期校准准备工作
5.1
前期工作概述
5.2
粗调组合确定
5.3
策略性调整粗调组合参数
5.3.1
LDC 指数
5.3.2
光学传感器反馈增益
5.3.3
电流限制
5.4
粗调组合策略
6
校准过程
6.1
校准过程概述
6.2
校准扫描设置和粗调组合
6.3
温度表征
6.4
生产 PGU 校准
6.5
生成校准文件
7
修订历史记录
6.5
生成校准文件
在温度趋势扫描和单个 PGU 扫描完成后,就可以生成校准文件。
亮度裕度可用于去除粗调组合的一部分范围。之所以这样做,是因为在一个组合的最小和最大亮度下可能难以实现目标色点。
这样做也有缺点,如果将裕度设置得过大,可能会出现亮度不连续或降低可实现的最大亮度。
用户可以为每个粗调组合选择想要的亮度裕度。
图 6-14
校准文件亮度裕度
选择目标色点。
图 6-15
校准文件目标色点
如果为了执行校准步骤而记录颜色校正因子,则可以选择“Apply Color Correction”(应用色彩校正)选项来应用它。
图 6-16
校准文件颜色校正因子
为每个温度范围选择并输入目标亮度。目标亮度取决于色点、亮度裕度以及所用的颜色校正因子。对于每个被校准的 PGU,目标亮度应保持不变。
图 6-17
包含的校准温度表
设置完所有选项后,按下“Generate Calibration File”(生成校准文件),然后就会生成一个校准文件。
在校准文件生成过程中,系统会向用户提供反馈。
如果在校准文件生成过程中出现错误或警告,则应检查错误并采取纠正措施。在大多数情况下,校准文件仍会生成,但在调光范围内可能会出现一些不连续的情况。
在无法实现连续调光范围的情况下,用户可以选择降低亮度裕度。很多时候,细微的不连续是难以察觉的。
图 6-18
校准表输出示例