DLP 双 DLPC900 EVM 需要 节 1.2 中所列的 DMD EVM。
- 随 DMD EVM 提供的柔性电缆有一端标有 DMD End,键销按对角线排列,只能朝一个方向装入 DMD 板,防止连接到板的错误一侧。使用连接引脚将绝缘背板从柔性侧放置在 DMD 板的另一侧上,并小心拧紧螺钉。从一侧到另一侧交替拧紧螺钉,直至螺钉紧固,但勿过度拧紧(螺钉扭矩要求:6-8in-lb [0.7-0.9N-m])。图 1-7 展示了正确组装到示例 DMD EVM 电路板的柔性电缆 DMD 端。
- 柔性电缆的另一端连接到双 DLPC900 控制器电路板。键销横向对称排列,可以从控制器电路板的任意一侧插入。为确保电缆连接到双 DLPC900 控制器电路板的正确一侧,请确认连接软销朝向焊盘,如 图 1-6 所示。从带有销的柔性侧在控制器电路板的另一侧放置绝缘垫板,小心拧紧螺钉。从一侧到另一侧交替拧紧螺钉,直至螺钉紧固,但勿过度拧紧(螺钉扭矩要求:6-8in-lb [0.7-0.9N-m])。图 1-7 展示了正确组装到双 DLPC900 控制器电路板的柔性电缆端。