ZHCU957D December 2020 – October 2025
DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 占完整 DMD 成像电子器件子系统的一半。EVM 由双 DLPC900 电路板组成,其中包括两个 DLPC900 数字控制器、一个数字视频接收器、闪存、电源管理电路和配套数字逻辑。
需要使用 DLP LightCrafter DMD EVM 来完成成像子系统。每个 DMD EVM 包含 DMD、含有板载 DMD 电源电路的 DMD 板、DMD 安装硬件以及两根用于连接到双 DLPC900 板的柔性电缆。支持的 DMD 器件及相应的 DMD EVM 模块包括:
图 1-1 以 DLPLCR90EVM 为例概述了 DLP 子系统内的主要硬件元件。
图 1-1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 硬件元件