ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

运行模式

在 System Controls 编组框内,GUI 会更新 EVM 的状态,以指示它处于 Normal Mode 还是 Standby Mode 状态。如果 EVM 未在使用中,用户可以命令 EVM 进入 Standby Mode,也可以选择 Normal Mode 来命令唤醒 EVM。用户可点击 Reset 按钮来命令 EVM 执行软件复位。

注: 如果处于待机模式,GUI 会暂停状态更新,直到恢复运行或发出软件复位命令。如果硬件复位被置为有效,则必须重新启动 GUI 以识别恢复运行。

在待机模式下,需要等待两分钟才能运行 50/50(以 50% 占空比交替打开/关闭像素)并停止 DMD。在发出 Return to Normal Mode 命令之前,还需要三秒钟来完成所有操作。

发出待机命令之后,DLPC900 控制器板接受的唯一命令是 Return to Normal Mode (0)。任何其他命令都可能会导致出现异常行为。在恢复正常模式之前,尤其是不能接受停止/解除停止命令。除了用于调试目的外,不再推荐使用单独的停止/解除停止命令。

可以命令 EVM 进入四种工作模式之一。在 Operating Mode 编组框内,有四种选项:

  1. Video Mode – 此模式主要用于显示应用,不建议用于对像素和计时精度有要求的应用。在此模式下,用户可以选择下述四种视频模式:
    • 并行 RGB 接口
    • 具有十个测试图案选项的内部测试图案发生器
    • 来自闪存存储器的图案图像显示
    • 可选择颜色的纯色幕布
  2. Pre-stored Pattern Mode – 在此模式下,用户可以使用存储在闪存中的图像创建图案序列。
  3. Video Pattern Mode – 在此模式下,用户可以使用通过并行 RGB 接口流式传输的图形数据或视频来定义图案序列。
  4. Pattern On-The-Fly Mode – 在此模式下,用户可以使用通过 USB 或 I2C 接口加载到 DLPC900 内部存储器中的位图图像创建图案序列。Pattern Mode这种模式有助于在将图像存储到闪存之前查看图案序列,因为更新闪存以使用 Pattern Mode 可能是一个耗时的过程。