ZHCU957D December 2020 – October 2025
J23 上的触发输入来自外部器件,用于控制图案序列。当触发输入 2 为高电平时,触发输入 1 会将图案序列推进到下一个等待触发输入的图案。有关更多信息,请参阅节 3.6.4。
J27 上的触发输出用于控制外部器件。当触发输出 1 框定图案的曝光时间时,触发输出 2 使用 19.4μs 的脉冲标记每个图案的开始。
输入和输出触发都有电压电平选择器。使用 J22、J24、J25 和 J28 选择电压,如图 1-4 所示。如果未选择电压,板载逻辑将不起作用,并且任何输出或输入信号均不可用。