Status 面板指示器显示 DLPC900 的当前状态。当勾选了任何一个复选框时,则表示所述的文本已出现。必须先纠正陈述有错误且仍被勾选的复选框,才能继续操作 EVM。
下述是每个状态指示器的说明:
- Internal Memory Test Passed – DLPC900 在加电时执行内部系统存储器测试。如果测试通过,则勾选该复选框。
- Controller/DMD Incompatible – 如果控制器或 DMD 与固件不兼容,包括加载不正确的固件或控制器与 DMD 之间的通信出现问题,就会勾选该框。检查 DMD SCP 线是否损坏,或柔性电缆是否损坏。另外,要确保 DMD 正确安装在插座中,并且没有丢失或损坏。
- Secondary Present and Ready – 当 GUI 连接到 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 时,就会勾选该框。如果 GUI 连接到 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM,且未勾选该框,则表示一个或两个 DLPC900 可能出现故障或使用单 DLPC900 固件文件对 EVM 进行了错误编程。
- Internal Initialization Complete – 当所有加电初始化例程都完成并通过时,就会勾选该框。
- DMD Reset Waveform Controller Error – 只要 DMD 复位控制器发现多个重叠的 Vbias 或复位操作访问相同的 DMD 微镜块时,就会勾选该框。
- Forced Buffer Swap – 每当发生强制缓冲区交换时,该框就会处于选中状态。如果将 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 设置为“Video Mode”,并且垂直后沿时间太短,则可能会发生此错误。如果将 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 设置为“Video Pattern Mode”,其中图案来自视频端口且图案序列时间与视频端口 VSYNC 不匹配,特别是累积曝光时间超过帧时间,也可能会发生该错误。在准备模式序列和状态读取的时间的任何图案模式中,也可能发生强制缓冲器交换。用户可能需要对状态进行额外的读取来获取此指示器的正确状态。如果继续选中该复选框,请检查图案序列中是否存在错误情况。
- Sequence Abort Status Flag – 每当发生序列中断时,就会勾选该框。在准备图案序列和读取状态的计时的任何图案模式期间,都可能发生序列中止。用户需要对状态进行额外的读取来获取此指示器的正确状态。如果继续选中该复选框,请检查图案序列中是否存在错误情况。另外,还要检查累积曝光时间是否大于帧时间。
- Sequence Error – 每当发生序列错误时,就会勾选该框。在准备图案序列和读取状态的计时的任何图案模式期间,都可能发生序列错误。用户可能需要对状态进行额外的读取来获取此指示器的正确状态。如果继续勾选了该复选框,请检查模式序列中是否存在错误情况。
- DMD Micromirrors Parked – 每当 DMD 微镜像停放时,就会勾选该框。
- Sequencer Running – 只要序列发生器正在运行,就会勾选该框。
- Video Running – 只要视频正常运行,就会勾选该复选框。
- Locked to External Source – 勾选该框则表示已将 EVM 锁定 到外部并行 RGB 视频源。如果 EVM 在任何时候失去锁定信号,则取消勾选该复选框。必须存在锁定源才能切换到“Video Pattern Mode”。
- DLPA200 Fault – 仅适用于 DLP5500 DMD,对于所有双 DLPC900 DMD 显示为灰色
- DMD Communication Error – 如果主控制器无法与连接的 DMD 通信,则选中该框。