ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

图形设置

若要配置输出或输入触发器,请点击 Pattern Settings 按钮,如 图 3-16 所示。在此面板中,用户可以选择触发器 1 和 2 的输出延迟,以及触发输入 1 和 2 的输入延迟。输出延迟从 DMD 上的模式开始算起。

触发输入 1 和 2 可以被延迟,以便在外部器件执行触发器时产生更晚的影响。所有信号都可以反相。

LED 控件也可以被延迟。这些延迟是从 DMD 上的模式开始算起。选中 LED 控制信号上的反相框,即可将信号反相,将上升沿变为下降沿,或者将下降沿变为上升沿。

可通过 Minimum LED Pulse Width 控件使系统具有更快的模式速度。输入专用于照明系统的最小 LED 脉宽,以通过照明调制实现更快的模式速度。照明调制采用 8 位模式,速率超过 1031Hz ,通过调制光源缩短最短位,从而提高最大模式速度。来自 DLPC900 的 LED 启用信号可用于控制 LED 的照明调制。

DMD Active Blocks 激活 DMD 块的子集,而未选定模块中的微镜被设置为关闭状态。有关使用此模式的示例,请参阅 节 3.6.6。使用 DMD 模块的子集工作时,请尽可能频繁地启用 DMD Idle Mode。例如,每当系统空闲时,如果应用允许,在两次曝光之间或曝光图案序列停止时,都可以启用该模式。要启用 DMD Idle Mode,必须停止模式序列。要重启图案序列,必须禁用 DMD Idle Mode。

注: 要在禁用 DMD Idle Mode 后恢复运行,请发出 Update LUT 命令。

DMD Idle Mode 在整个 DMD 微镜阵列提供 50/50 的占空比,其中微镜在打开和关闭状态之间转换,以优化微镜的性能。

可通过 Image Compression 选项控制图案图像的压缩类型。

  • Uncompressed 选项不会尝试压缩图像。
  • Run Length Encoding (RLE) 选项是一种无损压缩方法,其利用水平像素的相似性来压缩图案数据。
  • Enhanced RLE 选项是一种无损压缩方法,利用垂直和水平像素的相似性来压缩模图案数据。
  • Auto 选项能够执行这三种压缩类型,并选择占用最少数据量的方法

有关这些压缩类型的更多信息,请参阅 DLPC900 编程人员指南。

DLPC900 模式设置面板图 3-16 模式设置面板