ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件

DLPC900REF-SW 捆绑包中包含一个基于 QT 的 GUI 应用程序,用于通过 USB 接口控制模块。QT 是一个跨平台的应用程序和用户界面框架,具有开源和商业许可证。安装基于 QT 的 GUI,下载并运行最新的 DLPC900REF-SW Windows 安装程序,然后启动 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 应用程序。

DLPC900REF-SW 中提供了以下各项:

  • DLPC900REF-GUI - 该软件捆绑包中包含适用于 PC 图形用户界面 (GUI) 的可执行文件,可通过 USB 与 DLPC900 控制器轻松进行通信。该 GUI 使用 QT Library 和 QT Creator 开发。同时提供了 GUI 源代码,因此用户可以根据需要进行定制,或将其用作参考,创建一个 DLPC900 控制器软件接口。
  • DLPC900REF-JTAG - JTAG 闪存编程器让开发人员能够将 DLPR900 配置固件加载到 DLPC900 控制器上附带的闪存中。JTAG 边界扫描编程功能可让开发人员在缺少标准 USB 连接的情况下安装 DLPR900 固件。例如,如果引导加载程序损坏且电路板无法运行,则使用 JTAG 闪存编程器。
  • DLPC900REF-EDID - EDID 文件,可根据 DLPC900 控制的 DMD,编程到 DLPLCRC900EVM 或 DLPLCRC900DEVM 电路板。
  • DLP9000-C900REF-FPGA - 此二进制文件用于配置 DLPLCRC900DEVM 上的 FPGA,以启用双 DLPC900 控制器的 24 位 RGB 数据显示。

DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 支持两种基本工作类型:

  • Video Mode 显示来自以下各项的图像:
    • HDMI 和 DisplayPort 输入。
    • 24 位 RGB 客户提供的位图存储在闪存存储器中。
    • 具有十个用户可选图案的内部测试图案发生器。
    • 具有用户可选颜色的纯色全屏幕布。
  • 图案序列显示来自以下各项的图像:
    • Pre-stored Pattern Mode:1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像预存储在闪存中。
    • Video Pattern Mode:1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位用户定义的位图图像通过 DLPC900 24 位 RGB 接口流式传输。
    • Pattern On-the-Fly Mode:由用户定义且通过 USB 或 I2C 接口动态加载到内部存储器的 1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位、7 位和 8 位位图图像。DLP500YX EVM 在此模式下还支持 10 位、12 位、14 位和 16 位位图图像。