ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

视频模式

点击 GUI 顶部的 Video Mode 按钮,可显示 Video Mode 面板。此面板中有两个选项卡:

  • “Source Settings”选项卡,如 图 3-4 所示。
  • “Display Settings”选项卡,如 图 3-5 所示。

DLPC900 视频模式面板 – 源设置选项卡图 3-4 视频模式面板 – 源设置选项卡
  1. 输入配置。
    • Source Select – 允许用户选择:
      1. 并行 RGB 接口
      2. 内部测试图案发生器
      3. 来自闪存存储器的图案图像
      4. 纯色幕布 – 显示连续的纯色图像(包括黑色或白色)
    • Input Port Data Swap – 根据并行 RGB 数据线的布线,可能需要交换颜色通道的顺序。DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 需要“RGB → GRB”设置。用户选择要将设置应用到哪个端口。
    • Pixel Data Format – 允许用户选择输入源的视频格式。
  2. IT6535 Receiver – 通过此控件,可在 IT6535 数字接收器的 HDMI 或 DisplayPort 输入连接器之间进行选择。此数字接收器也可以断电,这将使 IT6535 的所有输出信号置于三态模式,从而允许另一个器件共享 DLPC900 的输入端口和同步。
  3. Parallel Port Configuration – 允许回读由 EDID 或用户 Display Dimensions 确定的当前并行端口配置参数。只读取来自第一控制器的值。
  4. Port Config Controls – 根据在电路板设计期间选择的输入信号,需要选择适当的信号,以便 DLPC900 能够正确地检测到传入的视频源。如果选择了不正确的设置,会显示幕布或图像不正确。另外,还可以将 Pixel Mode 设置为“Single Pixel”或“Dual Pixel”。如果设置为“Dual Pixel”,可以每时钟加载两个像素而不是每时钟一个像素,这可提高数据速率。
    注: 在 DLPLCRC900EVM 上,仅连接至像素时钟 1。在 EVM 上选择像素时钟 2 或 3 将导致不稳定的行为。
DLPC900 视频模式面板 – 显示设置选项卡图 3-5 视频模式面板 – 显示设置选项卡
  1. Internal Test Pattern Color – 当选择内部测试图案为输入源时,可以更改前景和背景颜色。
  2. Display Dimensions – 允许用户缩放或裁剪传入视频源的图像。
  3. De-Gamma LUT Control – 去伽马控件:
    • Enable/Disable – 该命令可启用或禁用去伽马
    • Sets the level of De-gamma – 有关更多信息,请参阅 DLPC900 编程人员指南中的伽玛配置和使能节。