ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接

图 1-3 描述了开关和连接器及其各自的位置。

注: 该模块不包含电源(和电缆)、USB 电缆和显示电缆。
DLPC900 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 连接器(顶视图)图 1-3 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 连接器(顶视图)
表 1-1 连接器特性
连接器参考EVM 功能说明或用途
SW1硬件复位开关按下时,两个 DLPC900 控制器都会复位。松开时,两个控制器都会从复位启动。
J1HDMI 输入视频输入到视频分割器 FPGA 和 DLPC900 控制器。用于视频或视频图案输入(主)。
J2DisplayPort 输入视频输入到视频分割器 FPGA 和 DLPC900 控制器。用于视频或视频图案输入(辅助)。
J3EDID 跳线(HDMI)安装跳线后,可以更新 HDMI 接口的 EDID prom。
J4EDID 跳线(DisplayPort)安装跳线后,可以更新 DisplayPort 接口的 EDID prom。
J5FPGA 编程连接器(Intel 视频分割器)连接 Intel (Altera) FPGA 编程工具对视频分割器 FPGA 进行编程。
J6OCLKA 输出用户可配置的 DLPC900 输出时钟,用于额外的用户板载逻辑。引脚 1 = OCLKA;引脚 2 = GND
J7DLPC900 调试 UART(主 DLPC900)主 DLPC900 UART 接口,用于向终端发送调试消息
  • 每秒位数:115200
  • 数据位数:8
  • 奇偶校验:无
  • 流量控制:无
  • 引脚 1 = 3.3V
  • 引脚 2 = TX 输出
  • 引脚 6 = 接地
仅兼容 LVTTL
J8主机 USB 接口DLPC900 USB 接口,用于与 DLPC900 进行主机通信
J9ARM RVI ICE 调试程序仅供 TI 使用;用于调试 DLPC900 ARM 软件代码,需要 ARM RVI ICE 调试程序。
J10DLPC900 复位跳线安装跳线后,控制器处于复位状态。
J11JTAG 边界扫描用于在闪存存储器为空白或损坏时将引导映像编程到闪存存储器中。
J12BOOTHold 跳线安装跳线后,强制控制器在加电后保持在引导模式。
J13GPIO 输入/输出用户可配置的通用输入和/或输出(供客户使用)。
J14主机 I2C 端口 0主机专用 I2C 接口端口,用于与 DLPC900 进行通信。[引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J15主机 I2C 端口 1I2C 接口端口,用于通过 I2C 对 EDID UART 进行编程 [引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J16主机 I2C 端口 2I2C 接口端口 2。仅供 TI 内部使用。[引脚 1 = SCL、引脚 2 = SDA、引脚 3 = 3.3V、引脚 4 = GND]
J17DLPC900 调试 UART(辅助 DLPC900)辅助 DLPC900 UART 接口,用于向终端发送调试消息
  • 每秒位数:115200
  • 数据位数:8
  • 奇偶校验:无
  • 流量控制:无
  • 引脚 1 = 3.3V
  • 引脚 2 = TX 输出
  • 引脚 6 = 接地
仅兼容 LVTTL
J18DMD 柔性电缆连接器(主 DLPC900)柔性电缆连接,用于将数据接口与 DMD 电路板和 DMD 连接。
J19DMD 柔性电缆连接器(辅助 DLPC900)柔性电缆连接,用于将数据接口与 DMD 电路板和 DMD 连接。
J20+12VDC 电源输入EVM 电源输入。[引脚 1 = +12VDC;引脚 2、3 = GND] 。请参阅 节 5.1。
J21+12VDC 电源输入(备用)EVM 电源备用输入。[引脚 1、2、3 = GND;引脚 4、5、6 = +12VDC]。请参阅 节 5.1。
J22触发输入 1 电压电平选择器。设置触发输入 1 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J23外部触发输入连接器触发输入 1 和 2,用于使用外部输入信号(来自相机、处理器等)触发 DLPC900。请参阅 节 4.1。
J24触发输入 2 电压电平选择器。设置触发输入 2 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J25触发输出 1 电压电平选择器设置触发输出 1 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J26LED 照明器使能和 PWM 驱动信号
  • 引脚 1、2 和 3 为 12V。
  • 引脚 5 是红色 LED 使能输出。
  • 引脚 6 是绿色 LED 使能输出。
  • 引脚 7 是蓝色 LED 使能输出。
  • 引脚 8 是红色 PWM 输出。
  • 引脚 9 是绿色 PWM 输出。
  • 引脚 10 是蓝色 PWM 输出。
  • 引脚 11、12、13 和 14 为接地引脚。
J27触发输出连接器触发输出 1 和 2,用于使用外部输入信号(来自相机、处理器等)触发 DLPC900。请参阅 节 4.2。
J28触发输出 2 电压电平选择器设置触发输出 2 信号的电压电平。
  • 跳接引脚 1 和 2(对于 3.3V)
  • 跳接引脚 2 和 3(对于 1.8V)
J29辅助 DLPC900 保持复位安装跳线后,控制器处于复位状态。
J30外部并行视频连接器用于直接连接外部并行视频源。
D5FPGA 初始化完成亮起时表示加电后 FPGA 配置无错误。
D6主 DLPC900 红色故障状态 LED亮起时表示主 DLPC900 控制器发生了故障。
D7主 DLPC900 绿色故障检测 LED切换时表示主 DLPC900 控制器正在工作。
注: 即使 DMD 不存在,检测信号也会工作。
D8辅助 DLPC900 红色故障状态 LED亮起时表示辅助 DLPC900 控制器发生了故障。
D9辅助 DLPC900 绿色故障检测 LED切换时表示辅助 DLPC900 控制器正在工作。
注: 即使 DMD 不存在,检测信号也会工作。
D1112V 电源 LED灯亮时表示外部 12V 电源开启。
D12PWRGOOD LED亮起表示电源处于预期限值范围内。