ZHCU957D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   使用前必读
    1.     关于本指南
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
  3.   商标
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 概述
    1. 1.1 欢迎
    2. 1.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 硬件
    3. 1.3 EVM 板
    4. 1.4 运行所需的其他项目
    5. 1.5 DLP LightCrafter 双 DLPC900 连接
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter 双 DLPC900 LED 使能和 PWM 输出
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter 双 DLPC900 触发输入和输出电压选择器
    6. 1.6 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 柔性电缆
    7. 1.7 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 和 DMD EVM 组装
  6. 2快速入门
    1. 2.1 为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电
    2. 2.2 创建简单的图案序列
  7. 3运行 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM
    1. 3.1  DLP LightCrafter 双 DLPC900 控制软件
    2. 3.2  PC 软件
    3. 3.3  系统常用控件
      1. 3.3.1 运行模式
      2. 3.3.2 连接的 DMD 类型
      3. 3.3.3 EVM 信息
      4. 3.3.4 状态
    4. 3.4  系统设置
    5. 3.5  视频模式
      1. 3.5.1 视频支持
    6. 3.6  图案模式
      1. 3.6.1 菜单栏
      2. 3.6.2 在 Pattern On-The-Fly 下创建图案序列
      3. 3.6.3 在预存储图案模式下创建图案序列
      4. 3.6.4 使用编辑 LUT 特性对图案序列重新排序
        1. 3.6.4.1 使用编辑 LUT 特性时输入触发器的特殊注意事项
      5. 3.6.5 在视频图案模式下创建图案序列
      6. 3.6.6 使用 DMD 块加载创建图案序列
      7. 3.6.7 图形设置
    7. 3.7  批处理文件
      1. 3.7.1 执行批处理文件
      2. 3.7.2 创建和保存批处理文件
        1. 3.7.2.1 使用 GUI 创建和保存批处理文件
        2. 3.7.2.2 使用文本编辑器创建批处理文件
      3. 3.7.3 加载批处理文件
      4. 3.7.4 将批处理文件添加到固件
    8. 3.8  外设面板
      1. 3.8.1 外设选项卡
      2. 3.8.2 调试选项卡
    9. 3.9  固件
      1. 3.9.1 向固件添加图案或从中移除图案
        1. 3.9.1.1 删除图像
        2. 3.9.1.2 添加图像
        3. 3.9.1.3 添加图像和批处理文件
    10. 3.10 针对不同的受支持 DMD 对控制器板进行重新编程
    11. 3.11 闪存器件参数
    12. 3.12 JTAG 闪存编程
    13. 3.13 对 EDID 进行编程
    14. 3.14 Intel (Altera) FPGA 编程
  8. 4连接器
    1. 4.1  输入触发连接器
    2. 4.2  输出触发连接器
    3. 4.3  DLPC900 UART 接头
    4. 4.4  DLPC900 I2C 端口 0
    5. 4.5  DLPC900 I2C 端口 1
    6. 4.6  DLPC900 I2C 端口 2
    7. 4.7  JTAG 边界扫描
    8. 4.8  GPIO 和 PWM
    9. 4.9  电源
    10. 4.10 外部并行视频连接器
  9. 5电源要求
    1. 5.1 外部电源要求
  10. 6安全
    1. 6.1 警告标签
  11. 7修订历史记录

为 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 加电

DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 与受支持的 DMD EVM 之一组装后即可使用。第 1 步到第 6 步展示了如何为 EVM 供电、显示图像以及将 EVM 连接到 PC。

  1. 将 12V 直流电源连接到 图 1-3 中的电源连接器 J20 上。
  2. LED – D5、D11 和 D12 亮起绿色,表示配置和电源处于预期限值范围内。
  3. LED – D7 和 D9 打开和关闭,表示 DLPC900 控制器运行正常。
  4. 5 秒后,两个 DLPC900 器件开始向 DMD 发送内置的旋转图像图案序列,以便在 DMD 上显示。
  5. 将 USB 电缆从 PC 连接到 DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 上的连接器 J8,如 图 1-3 所示。首次将电缆连接到 PC 时,DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 被列为具有人机接口设备 (HID) 类的 USB 复合器件。无需驱动程序,因为这些都由 Windows 操作系统在本机处理。
  6. DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 可以通过免费的 GUI 软件和固件版本(可从 DLPLCRC900DEVM 下载)进行控制。
    注: 请务必安装 DLP LightCrafter GUI 软件 5.0 版和固件 6.0 或更高版本。使用先前版本的 GUI 运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 可能会使 EVM 无法运行。
    注:

    DLPC900 没有专用的 INIT_DONE 信号输出来指示其已完成加电初始化且已准备好接受命令。用户只需将 GPIO 配置添加到加电时执行的默认批处理文件中,即可将九个可用 GPIO 中的一个配置为 INIT_DONE 信号输出。必须将一个 10kΩ 的下拉电阻器连接到待使用的 GPIO。

    以下是将 GPIO_08 的配置添加到批处理文件的示例,其中 GPIO_08 配置为输出,信号设置为高电平。将此命令添加到批处理文件的顶部时,GPIO 输出会在 POSENSE 变为高电平后的大约 800ms 内变为高电平。

    GPIO_CONFIG: 0x8 0x3