ZHCU796B August 2017 – July 2021
方向控制型转换器允许设计人员通过一个或多个方向控制引脚配置数据流的方向。这些转换器专为推挽 IO 而设计。方向控制型产品组合中的三个通用转换器系列分别为 AXC、AVC 和 LVC。此外,还有 AXCH、LVCH 和 AVCH 转换器,除了在 I/O 线上包含总线保持电路外,它们在功能上与 AXC、LVC 和 AVC 转换器等同。当总线处于高阻态时,总线保持电路将保持在输入端的最后一个逻辑状态,防止浮动 CMOS 输入产生负面影响,并且在外部驱动器无法将输入保持在规定状态时无需外部上拉或下拉电阻器。注意,控制输入没有总线保持电路,数据 I/O 端口上才有。详见总线保持电路的应用手册。表 1-1 所示为 AXC、AVC 以及 LVC 系列之间的一般对比。图 1-1 展示的是物理板。注意,实际可订购的 EVM 没有填充设备。
| 参数 | AXC | AVC | LVC |
|---|---|---|---|
| 工作范围 | 0.65V 至 3.6V | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V |
| 每通道驱动强度 | 12mA | 12mA | 32mA |
| Icc 静态电流 (1T) | 6uA | 20uA | 6uA |
| 输入泄漏电流 | 1uA | 1uA | 2uA |
| 最大数据速率 (1T) | 最高 500Mbps | 最高 500Mbps | 最高 420Mbps |
| tPD (1.8/3.3VccAB @15pF) | 4ns/4ns | 3.4ns/4.4ns | 8.3ns/15.5ns |
图 1-1 SN74XVCXTX45EVM: 八通道、四通道、双通道、单通道版本表 1-2 列出了 EVM 支持的各种封装。
| 版本 | 封装 | 填充的器件 |
|---|---|---|
| 单通道 | DCK | 否 |
| 双通道 | DCT | 否 |
| 四通道 | PW | 否 |
| 八通道 | PW | 否 |
AVCLVCDIRCNTRL-EVM 是一款多功能 EVM,支持 表 1-3 中的所有器件。LVCC 器件系列提供 23 引脚作为 NC(无连接),而不是 VCCB。