ZHCU796B August 2017 – July 2021
方向控制和输出使能引脚是器件的输入端,不应悬空。CMOS 输入必须保持在已知状态(VCC 或接地),以确保器件运行正常。请参阅《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》 (SCBA004)。EVM 中的默认状态参照 VCCA,使用 10kΩ 上拉电阻器。还可选择通过下拉电阻器将输入端接地,或通过接头引脚上的跳线直接接地。
表 1-4 列出了 10kΩ 上拉和下拉电阻器。
| 器件 | 引脚 | 上拉 (10kΩ) | 下拉 (10kΩ) |
|---|---|---|---|
| 单通道 (1) | DIR | R3 | R7 |
| 双通道 (2) | DIR | R6 | R8 |
| 四通道 (3) | DIR1 | R13 | R25 |
| DIR2 | R14 | R26 | |
| 1OEN | R15 | R27 | |
| 2OEN | R16 | R28 | |
| 八通道 (4) | DIR | R11 | R30 |
| OEN | R9 | R12 |