ZHCU796B August 2017 – July 2021
A1 和 B1 数据 I/O 引脚的每个通道版本分别具有边缘贴装型 SMB 连接器选项,可实现高速运行。八通道器件版本的 A1 和 B1 数据 I/O 安装了一对 SMB 连接器,而相应的接头引脚带有未安装的 0Ω R18 和 R17 电阻器。数据 I/O 引脚 A8 和 B8 也有未安装的 SMB 连接器选项,该连接器带有连接到接头的 0Ω 电阻器。