ZHCU753A January 2022 – October 2022
当今的 HVAC 应用必须满足越来越多的需求,这些需求包括低成本、更小尺寸、更舒适、更强大和更高能效等。众所周知,在 HVAC 应用中,PMSM 比感应电机更受欢迎,并且受欢迎度越来越高。该参考设计为双电机驱动器提供了真正的单芯片解决方案,包括前端交错式升压 PFC。该参考设计说明了如何使用磁场定向控制 (FOC)(无位置传感器)以及采用单个控制器的交错式升压 PFC 实现对两个电机的控制。整个系统可帮助用户减少物料清单中的关键元件数量,减小笨重的无源器件尺寸,提高效率,尽可能减小输入电流谐波含量,尽可能增大功率因数,精确调节直流总线,以及节省开发时间。该参考设计基于 TMS320F28002x 或 TMS320F28003x 实时控制器系列,有助于轻松开始 HVAC 系统室外机控制器设计。
控制多个电机的功能不仅可以降低系统成本,还可以提高总体功率效率和性能。对于操作双电机的应用,通过使用单个 MCU 来控制两个电机,控制器能够协调一个电机相对于另一个电机转速的加速快慢。此外,由于两个电机都从相同的电流源汲取电流,因此也可以对 PFC 实施进行协调以实现更佳结果。
该参考设计提供了支持多种不同类型空调系统的灵活性,以及用于电机驱动和 PFC 之外的更多可选功能的硬件功能,例如与室内机的串行通信、用于电子膨胀阀的步进电机驱动以及用于 HVAC 系统控制的温度传感器。