ZHCU753A January 2022 – October 2022
表 3-13 列出了该参考设计使用的 F28002x 或 F28003x 的外设和引脚。不允许将这些外设用于任何其他目的,但用户可以根据其硬件设计修改引脚分配。
| 模块 | 用途 | 注释 |
|---|---|---|
| EPWM1、EPWM3、EPWM5 | 电机 1 三相 PWM | 总共 6 个 PWM 通道 |
| EPWM2、EPWM4、EPWM6 | 电机 2 三相 PWM | 总共 6 个 PWM 通道 |
| EPWM7 | PFC 两相 PWM | 总共 2 个 PWM 通道 |
| ADCA、ADCC | 电机 1 和 2 电流 | 3 个 ADC 通道,用于对每个电机进行电流检测 |
| ADCA、ADCC | 电机 1 和 2 电压 | 仅 InstaSPIN-FOC 需要,3 个 ADC 通道用于对每个电机进行电压检测 |
| ADCA(F28002x、F280013x)、ADCB(F28003x) | PFC 电流、交流输入电压和直流输出电压 | |
| CMPSS1、CMPSS3、CMPSS4 | 电机 1 和 2 三相过流故障 | 为每个电机提供三相电流过流故障保护功能 |
| CMPSS2 | PFC 过流和直流总线过压故障 | |
| X-Bar | CPIO 和连接到 PWM 跳闸的 CMPSS 输出 | |
| SCIA | 与室内控制进行通信 | 也可以为此模块分配其他 UART 或 LIN 接口。 |
| CPU 计时器 0 | 后台循环中用于电机和系统控制的虚拟计时器 | 也可以为此模块分配 CPU 计时器 1 或 2。 |