ZHCU753A January   2022  – October 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 TMS320F280025C
      3. 2.3.3 TMS320F280039C
      4. 2.3.4 UCC28740
      5. 2.3.5 UCC27517
      6. 2.3.6 TLV9062
      7. 2.3.7 TLV76733
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 交错式 PFC
        1. 2.4.1.1 全桥二极管整流器额定值
        2. 2.4.1.2 电感器额定值
        3. 2.4.1.3 交流电压检测
        4. 2.4.1.4 直流链路电压检测
        5. 2.4.1.5 总线电流检测
        6. 2.4.1.6 直流链路电容器额定值
        7. 2.4.1.7 MOSFET 额定值
        8. 2.4.1.8 二极管额定值
      2. 2.4.2 三相 PMSM 驱动器
        1. 2.4.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        2. 2.4.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
          1. 2.4.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
            1. 2.4.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
            2. 2.4.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
            3. 2.4.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
        3. 2.4.2.3 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        4. 2.4.2.4 具有自动振动补偿功能的压缩机驱动器
        5. 2.4.2.5 具有快速启动功能的风扇驱动器
        6. 2.4.2.6 电机驱动器的硬件必要条件
          1. 2.4.2.6.1 电机电流反馈
            1. 2.4.2.6.1.1 采用三分流器的电流检测
            2. 2.4.2.6.1.2 采用单分流器的电流检测
          2. 2.4.2.6.2 电机电压反馈
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 入门硬件
      1. 3.1.1 硬件板概述
      2. 3.1.2 测试条件:
      3. 3.1.3 电路板检验所需测试设备
      4. 3.1.4 测试设置
    2. 3.2 固件入门
      1. 3.2.1 下载并安装电路板测试所需的软件
      2. 3.2.2 打开 CCS 内的工程
      3. 3.2.3 工程结构
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 构建级别 1:CPU 和电路板设置
        1. 3.3.1.1 启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.1.2 构建和加载工程
        3. 3.3.1.3 设置调试环境窗口
        4. 3.3.1.4 运行代码
      2. 3.3.2 构建级别 2:带 ADC 反馈的开环检查
        1. 3.3.2.1 启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.2.2 构建和加载工程
        3. 3.3.2.3 设置调试环境窗口
        4. 3.3.2.4 运行代码
      3. 3.3.3 构建级别 3:闭合电流环路检查
        1. 3.3.3.1 启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.3.2 构建和加载工程
        3. 3.3.3.3 设置调试环境窗口
        4. 3.3.3.4 运行代码
      4. 3.3.4 版本级别 4:完全 PFC 和电机驱动控制
        1. 3.3.4.1  启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.4.2  构建和加载工程
        3. 3.3.4.3  设置调试环境窗口
        4. 3.3.4.4  运行代码
        5. 3.3.4.5  运行系统
        6. 3.3.4.6  调整电机驱动 FOC 参数
        7. 3.3.4.7  调整 PFC 参数
        8. 3.3.4.8  调整弱磁和 MTPA 控制参数
        9. 3.3.4.9  调整快速启动控制参数
        10. 3.3.4.10 调整振动补偿参数
        11. 3.3.4.11 调整电流检测参数
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 性能数据和曲线
      2. 3.4.2 函数波形
      3. 3.4.3 瞬态波形
      4. 3.4.4 MCU CPU 负载、存储器和外设使用
        1. 3.4.4.1 完全实现的 CPU 负载
        2. 3.4.4.2 存储器使用
        3. 3.4.4.3 外设使用
    5. 3.5 将固件迁移至新的硬件板
      1. 3.5.1 配置 PWM、CMPSS 和 ADC 模块
      2. 3.5.2 设置硬件板参数
      3. 3.5.3 配置故障保护参数
      4. 3.5.4 设置电机电气参数
      5. 3.5.5 设置 PFC 控制参数
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 PCB 布局指南
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5术语
  11. 6修订历史记录

打开 CCS 内的工程

F28002x、F28003x 和 F280013x 各有一个工程,基于 F28002x 的参考设计的 projectspec 文件位于 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x\ccs\sensorless_foc 目录下,基于 F28003x 的参考设计的 projectspec 文件位于 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28003x\ccs\sensorless_foc 目录下,基于 F280013x 的参考设计的 projectspec 文件位于 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f280013x\ccs\sensorless_foc 目录下

在 CCS 中导入工程并通过右键点击工程名称来选择合适的构建配置,如图 3-3 所示。为 HVAC 参考设计选择合适的构建配置。“HVAC_REV3P2_3SC_LIB”构建配置支持三分流器电流检测方法,“HVAC_REV3P2_1SC_LIB”支持单分流器电流检测方法。

使用以下两种方式之一配置工程以选择工程中的支持功能:

  • 对于 F28002x,导航至 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x\ccs\sensorless_foc;对于 F28003x,导航至 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28003x\ccs\sensorless_foc;对于 F280013x,导航至 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f280013x\ccs\sensorless_foc。使用文本编辑器实用程序打开工程规范文件,为系统选择合适的预定义符号,如图 3-4 所示。通过在名称中删除或添加“_N”,可以激活或禁用预定义符号。例如,将“MOTOR1_FWC_N”中的“_N”删除(使其变为“MOTOR1_FWC”)可启用弱磁控制,而将“MOTOR1_FWC”符号名称更改为“MOTOR1_FWC_N”可禁用电机 1(压缩机)的弱磁控制功能。在“tidm_02010_dmpfc_002x/003x/0013x.projectspec”中设置预定义符号之后,依次点击“Project”、“Import CCS Projects”,在相关文件夹中选择基于硬件板的工程,从而导入工程。
  • 依次点击“Project”、“Import CCS Projects”,对于基于 F28002x 的参考设计,转至 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x\ccs\sensorless_foc 以将工程导入 CCS,对于基于 F28003x 的参考设计,转至 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28003x\ccs\sensorless_foc,而对于基于 F280013x 的参考设计,转至 <install_location>\solutions\tidm_02010_dmpfc\f280013x\ccs\sensorless_foc,然后右键点击导入的工程名称,点击“Properties”命令为工程设置预定义符号,如图 3-5 所示。
图 3-3 选择合适的构建配置
图 3-4 在 ProjectSpec 文件中选择合适的预定义符号
图 3-5 在工程属性中选择合适的预定义符号