ZHCU753A January 2022 – October 2022
UCC27517 是一款单通道、高速、低侧栅极驱动器器件,可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC27517 采用能够将击穿电流降至极低水平的设计,可以将高峰值电流脉冲灌入和拉取到容性负载中,从而提供轨至轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 13ns)。UCC27517 在 VDD = 12V 时提供 4A 拉电流和 4A 灌电流(对称驱动)峰值驱动电流能力。UCC27517 可以在 4.5V 至 18V 的宽 VDD 范围和 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内工作。