ZHCU753A January 2022 – October 2022
在反正切法中,由于噪声和谐波分量的存在,位置和转速估算的精度会受到影响。为了消除该问题,可使用 PLL 模型对 IPMSM 的无传感器控制结构中的转速和位置进行估算。Topic Link Label2.4.2.2.1.2中说明了与 SMO 配合使用的 PLL 结构。反电动势估算 和 可与 PLL 模型配合使用来估算电机角速度和位置,如图 2-20 所示。
由于 , 和 ,位置误差可定义为:
其中 E 是 EEMF 的幅度,与电机转速成正比 .当 ,Equation61 可以简化为
可以进一步得到 EEMF 归一化后的位置误差:
根据分析,可以得到正交锁相环位置跟踪器的简化方框图,如图 2-21 所示。PLL 的闭环传递函数可表示为:
其中 和 是标准 PI 调节器的比例增益和积分增益,其固有频率 和阻尼比 已给定: