ZHCU753A January   2022  – October 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F2800137
      2. 2.3.2 TMS320F280025C
      3. 2.3.3 TMS320F280039C
      4. 2.3.4 UCC28740
      5. 2.3.5 UCC27517
      6. 2.3.6 TLV9062
      7. 2.3.7 TLV76733
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 交错式 PFC
        1. 2.4.1.1 全桥二极管整流器额定值
        2. 2.4.1.2 电感器额定值
        3. 2.4.1.3 交流电压检测
        4. 2.4.1.4 直流链路电压检测
        5. 2.4.1.5 总线电流检测
        6. 2.4.1.6 直流链路电容器额定值
        7. 2.4.1.7 MOSFET 额定值
        8. 2.4.1.8 二极管额定值
      2. 2.4.2 三相 PMSM 驱动器
        1. 2.4.2.1 PM 同步电机的磁场定向控制
        2. 2.4.2.2 PM 同步电机的无传感器控制
          1. 2.4.2.2.1 具有锁相环的增强型滑模观测器
            1. 2.4.2.2.1.1 IPMSM 的数学模型和 FOC 结构
            2. 2.4.2.2.1.2 IPMSM 的 ESMO 设计
            3. 2.4.2.2.1.3 使用 PLL 的转子位置和转速估算
        3. 2.4.2.3 弱磁 (FW) 和每安培最大扭矩 (MTPA) 控制
        4. 2.4.2.4 具有自动振动补偿功能的压缩机驱动器
        5. 2.4.2.5 具有快速启动功能的风扇驱动器
        6. 2.4.2.6 电机驱动器的硬件必要条件
          1. 2.4.2.6.1 电机电流反馈
            1. 2.4.2.6.1.1 采用三分流器的电流检测
            2. 2.4.2.6.1.2 采用单分流器的电流检测
          2. 2.4.2.6.2 电机电压反馈
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 入门硬件
      1. 3.1.1 硬件板概述
      2. 3.1.2 测试条件:
      3. 3.1.3 电路板检验所需测试设备
      4. 3.1.4 测试设置
    2. 3.2 固件入门
      1. 3.2.1 下载并安装电路板测试所需的软件
      2. 3.2.2 打开 CCS 内的工程
      3. 3.2.3 工程结构
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 构建级别 1:CPU 和电路板设置
        1. 3.3.1.1 启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.1.2 构建和加载工程
        3. 3.3.1.3 设置调试环境窗口
        4. 3.3.1.4 运行代码
      2. 3.3.2 构建级别 2:带 ADC 反馈的开环检查
        1. 3.3.2.1 启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.2.2 构建和加载工程
        3. 3.3.2.3 设置调试环境窗口
        4. 3.3.2.4 运行代码
      3. 3.3.3 构建级别 3:闭合电流环路检查
        1. 3.3.3.1 启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.3.2 构建和加载工程
        3. 3.3.3.3 设置调试环境窗口
        4. 3.3.3.4 运行代码
      4. 3.3.4 版本级别 4:完全 PFC 和电机驱动控制
        1. 3.3.4.1  启动 CCS 并打开工程
        2. 3.3.4.2  构建和加载工程
        3. 3.3.4.3  设置调试环境窗口
        4. 3.3.4.4  运行代码
        5. 3.3.4.5  运行系统
        6. 3.3.4.6  调整电机驱动 FOC 参数
        7. 3.3.4.7  调整 PFC 参数
        8. 3.3.4.8  调整弱磁和 MTPA 控制参数
        9. 3.3.4.9  调整快速启动控制参数
        10. 3.3.4.10 调整振动补偿参数
        11. 3.3.4.11 调整电流检测参数
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 性能数据和曲线
      2. 3.4.2 函数波形
      3. 3.4.3 瞬态波形
      4. 3.4.4 MCU CPU 负载、存储器和外设使用
        1. 3.4.4.1 完全实现的 CPU 负载
        2. 3.4.4.2 存储器使用
        3. 3.4.4.3 外设使用
    5. 3.5 将固件迁移至新的硬件板
      1. 3.5.1 配置 PWM、CMPSS 和 ADC 模块
      2. 3.5.2 设置硬件板参数
      3. 3.5.3 配置故障保护参数
      4. 3.5.4 设置电机电气参数
      5. 3.5.5 设置 PFC 控制参数
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
      5. 4.1.5 PCB 布局指南
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5术语
  11. 6修订历史记录

配置 PWM、CMPSS 和 ADC 模块

用于控制电机和 PFC 的应用参数写为 #define,可根据硬件,在 hal.h 中配置 PWM、CMPSS 和 ADC 模块基地址。压缩机电机定义的 PWM、CMPSS、ADC 如以下代码所示。

为压缩机电机驱动器配置 PWM 和 CMPSS 基地址

// EPWM
#define MTR1_PWM_U_BASE         EPWM3_BASE
#define MTR1_PWM_V_BASE         EPWM5_BASE
#define MTR1_PWM_W_BASE         EPWM6_BASE

// CMPSS
#define MTR1_CMPSS_U_BASE       CMPSS1_BASE
#define MTR1_CMPSS_V_BASE       CMPSS3_BASE
#define MTR1_CMPSS_W_BASE       CMPSS3_BASE

为压缩机电机驱动器配置 ADC 基地址和通道

// ADC
#define MTR1_ADC_TRIGGER_SOC     ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA  // EPWM1_SOCA
#define MTR1_ADC_SAMPLE_WINDOW  14

#define MTR1_IU_ADC_BASE        ADCA_BASE               // ADCA-A11*/C0
#define MTR1_IV_ADC_BASE        ADCA_BASE               // ADCA-A5*/C2
#define MTR1_IW_ADC_BASE        ADCA_BASE               // ADCA-A0*/C15
#define MTR1_VU_ADC_BASE        ADCA_BASE               // ADCA-A7*/C3
#define MTR1_VV_ADC_BASE        ADCA_BASE               // ADCA-A12*/C1
#define MTR1_VW_ADC_BASE        ADCA_BASE               // ADCA-A1*
#define MTR1_VDC_ADC_BASE       PFC_VDC_ADC_BASE        // ADCC-A4/C14*

#define MTR1_IU_ADCRES_BASE     ADCARESULT_BASE         // ADCA-A11*/C0
#define MTR1_IV_ADCRES_BASE     ADCARESULT_BASE         // ADCA-A5*/C2
#define MTR1_IW_ADCRES_BASE     ADCARESULT_BASE         // ADCA-A0*/C15
#define MTR1_VU_ADCRES_BASE     ADCARESULT_BASE         // ADCA-A7*/C3
#define MTR1_VV_ADCRES_BASE     ADCARESULT_BASE         // ADCA-A12*/C1
#define MTR1_VW_ADCRES_BASE     ADCARESULT_BASE         // ADCA-A1*
#define MTR1_VDC_ADCRES_BASE    PFC_VDC_ADCRES_BASE     // ADCC-A4/C14*

#define MTR1_IU_ADC_CH_NUM      ADC_CH_ADCIN11          // ADCA-A11*/C0
#define MTR1_IV_ADC_CH_NUM      ADC_CH_ADCIN5           // ADCA-A5*/C2
#define MTR1_IW_ADC_CH_NUM      ADC_CH_ADCIN0           // ADCA-A0*/C15
#define MTR1_VU_ADC_CH_NUM      ADC_CH_ADCIN7           // ADCA-A7*/C3
#define MTR1_VV_ADC_CH_NUM      ADC_CH_ADCIN12          // ADCA-A12*/C1
#define MTR1_VW_ADC_CH_NUM      ADC_CH_ADCIN1           // ADCA-A1*
#define MTR1_VDC_ADC_CH_NUM     PFC_VDC_ADC_CH_NUM      // ADCC-A4/C14*

#define MTR1_IU_ADC_SOC_NUM     ADC_SOC_NUMBER0         // ADCA-A11*/C0-SOC0
#define MTR1_IV_ADC_SOC_NUM     ADC_SOC_NUMBER1         // ADCA-A5*/C2 -SOC1
#define MTR1_IW_ADC_SOC_NUM     ADC_SOC_NUMBER2         // ADCA-A0*/C15-SOC2
#define MTR1_VU_ADC_SOC_NUM     ADC_SOC_NUMBER3         // ADCA-A7*/C3 -SOC3
#define MTR1_VV_ADC_SOC_NUM     ADC_SOC_NUMBER4         // ADCA-A12*/C1-SOC4
#define MTR1_VW_ADC_SOC_NUM     ADC_SOC_NUMBER5         // ADCA-A1*    -SOC5
#define MTR1_VDC_ADC_SOC_NUM    PFC_VDC_ADC_SOC_NUM     // ADCC-A4/C14*

为压缩机电机驱动器控制配置外设中断

// Interrupt
#define MTR1_ADC_INT_BASE       ADCA_BASE               // ADCA-A1  -SOC5
#define MTR1_ADC_INT_NUM        ADC_INT_NUMBER2         // ADCA_INT2-SOC5
#define MTR1_ADC_INT_SOC        ADC_SOC_NUMBER6         // ADCA_INT2-SOC5
#define MTR1_PIE_INT_NUM        INT_ADCA2               // ADCA_INT2-SOC5
#define MTR1_CPU_INT_NUM        INTERRUPT_CPU_INT10     // ADCA_INT2-CPU_INT10
#define MTR1_INT_ACK_GROUP      INTERRUPT_ACK_GROUP10   // ADCA_INT2-CPU_INT10

根据硬件,在 hal.h 中配置 ADC 引脚与 CMPSS 模块之间的连接,有关详细信息,请参阅 TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册、TMS320F28003x 实时微控制器技术参考手册或 TMS320F280013x 实时微控制器技术参考手册中的表“模拟引脚和内部连接”。

// ADC pins connection to CMPSS
#define MTR1_IU_CMPHP_SEL       ASYSCTL_CMPHPMUX_SELECT_1    //A11*/C0, CMPSS1-HP
#define MTR1_IU_CMPLP_SEL       ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_1    //A11*/C0, CMPSS1-LP, N/A

#define MTR1_IV_CMPLP_SEL       ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_3    //A5*/C2,  CMPSS3-LP

#define MTR1_IW_CMPLP_SEL       ASYSCTL_CMPLPMUX_SELECT_3    //A0*/C15, CMPSS3-LP, N/A

#define MTR1_IU_CMPHP_MUX       1                            //A11*/C0, CMPSS1-HP
#define MTR1_IU_CMPLP_MUX       1                            //A11*/C0, CMPSS1-LP, N/A

#define MTR1_IV_CMPLP_MUX       1                            //A5*/C2,  CMPSS3-LP, N/A

#define MTR1_IW_CMPLP_MUX       2                            //A0*/C15, CMPSS3-LP, N/A

根据硬件,在 hal.h 中配置从 CMPSS 传递到 EPWM 和 GPIO 输出的跳闸信号,有关详细信息,请参阅 TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册、TMS320F28003x 实时微控制器技术参考手册或 TMS320F280013x 实时微控制器技术参考手册中的“ePWM X-BAR 多路复用器配置表”和“输出 X-BAR 多路复用器配置表”。

// XBARINTPUT to EPWM
#define MTR1_XBAR_TRIP_ADDRL    XBAR_O_TRIP7MUX0TO15CFG
#define MTR1_XBAR_TRIP_ADDRH    XBAR_O_TRIP7MUX16TO31CFG

#define MTR1_IU_XBAR_EPWM_MUX   XBAR_EPWM_MUX00_CMPSS1_CTRIPH       // CMPSS1-HP
#define MTR1_IV_XBAR_EPWM_MUX   XBAR_EPWM_MUX05_CMPSS3_CTRIPL       // CMPSS3-LP
#define MTR1_IW_XBAR_EPWM_MUX   XBAR_EPWM_MUX05_CMPSS3_CTRIPL       // CMPSS3-LP, N/A

#define MTR1_IU_XBAR_MUX        XBAR_MUX00          // CMPSS1-HP
#define MTR1_IV_XBAR_MUX        XBAR_MUX05          // CMPSS3-LP
#define MTR1_IW_XBAR_MUX        XBAR_MUX05          // CMPSS3-LP

#define MTR1_XBAR_INPUT         XBAR_INPUT1
#define MTR1_TZ_OSHT            EPWM_TZ_SIGNAL_OSHT1
#define MTR1_XBAR_TRIP          XBAR_TRIP7
#define MTR1_DCTRIPIN           EPWM_DC_COMBINATIONAL_TRIPIN7

相关的 ADC 通道用于电机电流检测哪些引脚在内部连接到比较器子系统 (CMPSS),在 hal.c 文件中的 HAL_setupCMPSSs() 函数中配置 CMPSS 寄存器,代码如下所示。压缩机电机控制采用两个 CMPSS 模块,每个 CMPSS 的两个模拟比较器用于实现电机 U 相和 V 相的正负过流保护。

// HAL_setupCMPSSsMTR
void HAL_setupCMPSSsMTR(HAL_MTR_Handle handle)
{
    HAL_MTR_Obj *obj = (HAL_MTR_Obj *)handle;
    uint16_t cmpsaDACH;
    uint16_t cmpsaDACL;

    // Refer to the Table 9-2 in Chapter 9 of TMS320F28004x
    // Technical Reference Manual (SPRUI33B), to configure the ePWM X-Bar
    if(obj->motorNum == MTR_1)
    {
        cmpsaDACH = MTR1_CMPSS_DACH_VALUE;
        cmpsaDACL = MTR1_CMPSS_DACL_VALUE;

        ASysCtl_selectCMPHPMux(MTR1_IU_CMPHP_SEL, MTR1_IU_CMPHP_MUX);

        ASysCtl_selectCMPLPMux(MTR1_IV_CMPLP_SEL, MTR1_IV_CMPLP_MUX);

        // --------------- U-Phase ---------------------------------------------
        // Enable CMPSS and configure the negative input signal to come from the DAC
        CMPSS_enableModule(obj->cmpssHandle[0]);
}

CMPSS 生成的信号进入 X-Bar,在此处这些信号能够以不同且独特的方式组合,以标记来自多个来源的独特跳闸事件,从而实现故障保护。故障包括来自 CMPSS 的过流信号和电源模块的故障指示灯输出。在 hal.c 文件中的 HAL_setupMtrFaults() 函数中配置 XBAR 寄存器,代码如下所示。

void HAL_setupMtrFaults(HAL_MTR_Handle handle)
{
    HAL_MTR_Obj *obj = (HAL_MTR_Obj *)handle;
    uint16_t cnt;

    uint16_t tzSignal;
    uint16_t dcTripIn;
    if(obj->motorNum == MTR_1)
    {
    }
    else if(obj->motorNum == MTR_2)
    {
    }
}

在 hal.c 文件中的 HAL_setupGPIOs() 中根据硬件配置 GPIO,代码如下所示。

void HAL_setupGPIOs(HAL_Handle handle)
{
    // GPIO0->EPWM1A->M2/FAN_UH
    GPIO_setPinConfig(GPIO_0_EPWM1_A);
    GPIO_setDirectionMode(0, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig(0, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    return;
}  // end of HAL_setupGPIOs() function

如上所述,根据硬件为风扇电机和 PFC 控制配置 PWM、ADC、CMPSS 和故障保护。PFC 使用 HAL_setupCMPSSsPFC() 和 HAL_setupPFCFaults()。

还需要根据电机和 PFC 控制使用的 CMPSS 在 hal.h 文件中的 HAL_enableMtrPWM()、HAL_enablePFCPWM()、HAL_clearMtrFaultStatus() 和 HAL_clearPFCFaultStatus() 中更改配置代码,如下面标记为粗体的代码所示。

static inline void HAL_enableMtrPWM(HAL_MTR_Handle handle)
{
    HAL_MTR_Obj *obj = (HAL_MTR_Obj *)handle;
    if(obj->motorNum == MTR_1)
    {
        // Clear any comparator digital filter output latch
        CMPSS_clearFilterLatchHigh(obj->cmpssHandle[0]);
        CMPSS_clearFilterLatchHigh(obj->cmpssHandle[1]);
        CMPSS_clearFilterLatchLow(obj->cmpssHandle[2]);
    }
    else if(obj->motorNum == MTR_2)
    {
        // Clear any comparator digital filter output latch
        CMPSS_clearFilterLatchHigh(obj->cmpssHandle[0]);
        CMPSS_clearFilterLatchLow(obj->cmpssHandle[1]);
        CMPSS_clearFilterLatchLow(obj->cmpssHandle[2]);
    }
......
    return;
} // end of HAL_enableMtrPWM() function
static inline void HAL_clearMtrFaultStatus(HAL_MTR_Handle handle)
{
    if(obj->motorNum == MTR_1)
    {
        // Clear any comparator digital filter output latch
        CMPSS_clearFilterLatchHigh(obj->cmpssHandle[0]);
        CMPSS_clearFilterLatchHigh(obj->cmpssHandle[1]);
        CMPSS_clearFilterLatchLow(obj->cmpssHandle[2]);
    }
    else if(obj->motorNum == MTR_2)
    {
        // Clear any comparator digital filter output latch
        CMPSS_clearFilterLatchHigh(obj->cmpssHandle[0]);

        CMPSS_clearFilterLatchLow(obj->cmpssHandle[1]);
        CMPSS_clearFilterLatchLow(obj->cmpssHandle[2]);
    }
......
    return;
} // end of HAL_clearMtrFaultStatus() function