ZHCU753A January 2022 – October 2022
表 1-1 列出了采用 PFC 的双电机控制参考设计规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统输入特性 | |||||
| 输入电压 (VINAC) | - | 165 | 230 | 265 | VAC |
| 输入频率 (fLINE) | - | 47 | 50 | 63 | Hz |
| 空载待机功耗 (PNL) | VINAC = 230V,Iout = 0A | - | 3.0 | - | W |
| 输入电流 (IIN) | VINAC = 230V,Iout = IMAX | - | 15 | - | A |
| PFC 转换器特性 | |||||
| PWM 开关频率 (fSW) | - | 60 | 72 | 96 | kHz |
| 输出电压 (VOUT) | VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值 | 360 | 375 | 385 | V |
| 输出电流 (IOUT) | VIN = 最小值至最大值 | - | - | 5 | A |
| 线性调整率 | VINAC = 最小值至最大值 ,IOUT = 标称值 | - | - | 2 | % |
| 负载调整率 | VINAC = 标称值 ,IOUT = 最小值至最大值 | - | - | 3 | % |
| 输出电压纹波 | VINAC = 标称值 ,IOUT = 最大值 | - | - | 15 | V |
| 输出过电压 | VINAC = 最小值至最大值 | - | - | 430 | V |
| 直流链路峰值过电流 (IOCP) | VINAC = 最小值 | - | - | 10 | A |
| 高压线路的输出功率 | VINAC = 250V | - | - | 1.8 | kW |
| 低压线路的输出功率 | VINAC = 165V | - | - | 1.2 | kW |
| 效率 (Ƞ) | VINAC = 满载时的标称值 | - | 97 | - | % |
| 压缩机逆变器特性 | |||||
| PWM 开关频率 (fSW) | - | - | 6 | - | kHz |
| 额定输出功率 (POUT) | VINAC = 标称值 | - | 1.4 | 1.5 | kW |
| 输出电流 (IRMS) | VINAC = 标称值 | - | 10 | - | A |
| 逆变器效率 (Ƞ) | VINAC = 标称值,POUT = 标称值 | - | 98 | - | % |
| 电机电频率 (f) | VINAC = 最小值至最大值 | 20 | 200 | 400 | Hz |
| 故障保护 | 过流、失速、过热、欠压、过压 | ||||
| 驱动控制方法和功能 | 采用三个用于电流检测的分流电阻器的无传感器 FOC | ||||
| 风扇逆变器特性 | |||||
| PWM 开关频率 (fSW) | - | - | 18 | - | kHz |
| 额定功率 (P) | VINAC = 标称值 | - | 150 | 200 | W |
| 输出电流 (IRMS) | VINAC = 标称值 | - | 1 | - | A |
| 逆变器效率 (Ƞ) | VINAC = 标称值,POUT = 标称值 | - | 98 | - | % |
| 电机电频率 (f) | VINAC = 最小值至最大值 | 30 | 50 | 400 | Hz |
| 故障保护 | 过流、恢复失速、欠压、过压 | ||||
| 驱动控制方法和功能 | 采用三个用于电流检测的分流电阻器的无传感器 FOC | ||||
| 系统特点 | |||||
| 内置辅助电源 | VINAC = 最小值至最大值 | 15V±10%,300mA/12V±10%,500mA/5V±10%,500mA | |||
| 工作环境 | 开放式框架 | -10 | 25 | 55 | oC |
| 标准和规范 | 电磁干扰传导和辐 | EC 61000-3-2 A 类 | |||
| 电路板尺寸 | 长 × 宽 × 高 | 197mm * 197mm * 55mm | mm2 | ||
TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不可作为成品供一般消费者使用。
TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。
高电压! 电路板中存在可接触的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板。