ZHCU753A January 2022 – October 2022
升压转换器是 PFC 应用中最常用的拓扑。这是因为升压转换器具有连续输入电流,可以通过平均电流模式控制进行控制,从而强制输入电流跟踪线电压的变化。此外,更高的固有效率和宽占空比范围使其比降压/升压转换器更具吸引力。
虽然基本的单相升压转换器足以满足低功耗非隔离应用,但交错技术可在大功率电机驱动应用中提供额外的优势。两相交错式升压转换器只是两个以 180° 相位差并联运行的升压转换器。输入电流是两个电感器电流 IL1 和 IL2 之和。由于这两个电感的纹波电流是异相的,因此它们往往会相互抵消,从而降低升压电感器引起的输入纹波电流。在占空比为 50% 时,可以更大程度消除输入电感器纹波电流。输出电容器电流是两个二极管电流之和 (ID1 + ID2) 减去直流输出电流。交错布置降低了输出电容器纹波电流 (IOUT),该电流是占空比的函数。随着占空比接近 0%、50% 和 100%,两个二极管电流之和接近直流。在这些点上,输出电容器只需要滤除电感器纹波电流。