ZHCU753A January 2022 – October 2022
显示了在 TMS320F280025C、TMS320F280039C 或 TMS320F2800137 MCU 上运行应用所需的存储器大小。微控制器存储器的很大一部分仍可用于其他任务。
存储器类型 | F280025C 上 使用的存储器 | F280025C 上的可用存储器 | F280025C 存储器利用率 | F280039C 上 使用的存储器 | F280039C 上的可用存储器 | F280039C 存储器利用率 | F2800137 上 使用的存储器 | F2800137 上的可用存储器 | F2800137 存储器利用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪存 | 45.4 KB | 128KB | 35.5% | 52.8 KB | 384 KB | 13.8% | 50.3 KB | 256KB | 19.6% |
RAM | 17.7 KB | 24 KB | 73.7% | 21.3 KB | 69 KB | 30.8% | 20.7 KB | 36 KB | 57.6% |
存储器类型 | F280025C 上使用的存储器 | F280025C 上的可用存储器 | F280025C 存储器利用率 | F280039C 上使用的存储器 | F280025C 上的可用存储器 | F280039C 存储器利用率 | F2800137 上使用的存储器 | F2800137 上的可用存储器 | F2800137 存储器利用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪存 | 38.0 KB | 128KB | 13.8% | 39.4 kB | 384 KB | 12.3% | 37.0 KB | 256KB | 14.4% |
RAM | 15.3 KB | 24 KB | 30.9% | 15.7 KB | 69 KB | 22.8% | 15.6 KB | 36 KB | 43.3% |