ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
由于功率级中使用 SiC,因此体二极管仅在死区时间导通,造成零电压开关 (ZVS)。在所有其他情形中,SiC 的通道被打开以传导电流。初级侧的峰值电流通过方程式 7 和方程式 8 计算得出。对于标称运行条件:
计算这些输入的 i1 和 i2 会得出 i1 = i2 = 14.3A。i1 = i2 仅适用于标称输出电压 V2 = V1 / N。
图 2-21 展示了初级侧上的开关的电流波形。RMS 值可以通过公式方程式 21 计算。插入上述值会使初级侧开关的 RMS 电流为 9.67A。
二极管在开关周期内只导通一小段时间,如导致 ZVS 的死区时间。此应用选择的死区时间为 200ns。
与施加的栅极电压波形对应的漏源电阻值可从 SiC MOSFET 数据表中获取。该值为 75mΩ。体二极管上的正向压降为 5.5V。四个初级侧 FET 上的导通损耗可通过方程式 23 计算得出:
同样地,通过使用方程式 24 和方程式 25 对初级侧 RMS 电流与变压器匝数比来计算次级侧 FET 上的导通损耗。次级侧 MOSFET 的导通电阻为 30mΩ。体二极管上的正向压降为 5.5V
图 2-21 用于计算电流 RMS 值的开关电流波形制造商提供的开关损耗曲线用于计算开关损耗。
由于 FET 在零电压下导通,因此仅使用关断损耗系数来计算开关损耗。使用 C3M0030090K 数据表信息,估计在此运行条件下的关断能量为 60μJ。可以使用方程式 27 中的信息获取每个器件的开关损耗值。这会导致次级侧的开关损耗为 24W。
对于初级侧开关 C3M0075120K,关断能量估计为 75μJ。这可得出初级侧的开关损耗为 30W。
所有八个开关上的初级侧和次级侧的总关断开关损耗为 54W。
这些计算是在标称工作条件下完成的。对于不同的工作点,需要调整这些计算。对于非标称输出电压,可能会丢失零电压开关,并且必须考虑导通损耗。