ZHCU433A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 数字输入级
      2. 2.3.2 断线检测
        1. 2.3.2.1 案例 1:导线完好且输入状态为 “1”
        2. 2.3.2.2 案例 2:导线完好且输入状态为 “0”
        3. 2.3.2.3 案例 3:断线
      3. 2.3.3 数字输出的读数
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 组通道配置
        2. 3.2.2.2 单通道配置
      3. 3.2.3 结语
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
    1. 7.1 鸣谢
  14. 8修订历史记录

单通道配置

对于 100kΩ 上拉电阻器,将构建仅连接一个通道的单通道配置。机械开关关闭。上拉电阻为 100kΩ。然后,执行断线检测。图 3-6 显示了一个示波器截图,其中示波器的通道 2 连接到一个 ISO1211 通道 (V_cap) 的输入电容器 CIN,通道 1 连接到同一 ISO1211 (ChOut) 的 OUT 引脚。图 3-7 显示放大到 图 3-6

TIDA-01509 单次断线检测,Rpullup = 100kΩ - V_cap (2),ChOut (1)图 3-6 单次断线检测,Rpullup = 100kΩ - V_cap (2),ChOut (1)
TIDA-01509 放大 图 3-6 - V_cap (2),ChOut (1)图 3-7 放大 图 3-6 - V_cap (2),ChOut (1)

现在,CIN 的充电只需要大约 3ms。这个时间是预料之中的,因为现在的上拉电阻比以前小得多 (100kΩ <=> 800kΩ)。此外,输入电容器上的最大电压现在为 23.6V,产生的脉冲长度为 57µs。

由于使用的元件更少,系统中的泄漏更少,流过的电流也更小。因此,上拉电阻器上的压降更小。此外,电容器上还存储了更多的能量 (EC = 1/2 × C × U2),这使得输出脉冲更长。此外,在电容器放电的同时,还有额外的电流流过上拉电阻器,而上拉电阻器同时也在为电容器充电。与 800kΩ 相比,仅使用 100kΩ 的上拉电阻器时,此电流也更高。

图 3-5 显示了相同单通道配置的示波器截图。但是,现在电源电压仅为 14.9V。电容器中仍存储能量,因此 ISO1211 的输出端会产生脉冲。但是,由于输入电压较低,输出脉冲现在会降低至 15µs。

TIDA-01509 单根断线检测,V = 14.9V,Rpullup = 100kΩ - V_cap (2),ChOut (1)图 3-8 单根断线检测,V = 14.9V,Rpullup = 100kΩ - V_cap (2),ChOut (1)