ZHCU433A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 数字输入级
      2. 2.3.2 断线检测
        1. 2.3.2.1 案例 1:导线完好且输入状态为 “1”
        2. 2.3.2.2 案例 2:导线完好且输入状态为 “0”
        3. 2.3.2.3 案例 3:断线
      3. 2.3.3 数字输出的读数
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 组通道配置
        2. 3.2.2.2 单通道配置
      3. 3.2.3 结语
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
    1. 7.1 鸣谢
  14. 8修订历史记录

断线检测

断线检测针对单通道配置进行说明。这表明仅使用 ISO121x 器件的一个通道。只需一个额外的光耦仿真器开关。电路的其余部分保持不变。如 图 2-6 所示,光耦仿真器开关必须置于各 ISO121x 通道的 FGND 引脚和现场接地输入端之间。

为了实现断线检测功能,当导线完好无损时,即使输入状态为 “0”,也会有小电流对 CIN 充电。之所以作出这一假设,是因为 IEC61131-2 允许 1 类、2 类和 3 类输入端在 “0” 状态下的电流高达几 mA(请参阅 图 2-7)。

这只适用于供电的现场设备,而不适用于简单、独立的机械开关等无源输入。此外,供电器件的输出端必须具有一个连接到其电源的上拉电阻器。

TIDA-01509 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类接近开关的开关特性图 2-7 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类接近开关的开关特性

断线检测序列的工作原理如下:

  1. 正常运行时,输入通道的现场接地引脚 FGND 通过光耦仿真器开关与实际现场接地相连。
  2. 光耦仿真器开关通过将其控制线路切换为低电平来打开。
  3. 控制线路再次切换为高电平以关闭光学开关。
  4. 随后会读取 ISO121x 通道的输出状态。如果连接了导线,则通道的输出状态将为 “1”。输入状态 “1”和 “0” 也是如此。但是,如果导线断开,则相应通道的输出状态始终为 “0”。

有关这些不同情况的更多信息,请参阅 节 2.3.2.1 至 节 2.3.2.3。其中,Break FGND 表示光学开关的控制状态(0V 表示开关关闭,3.3V 表示开关打开),IN 表示来自现场设备的输入信号,CIN 表示输入电容器上的电压,OUT 表示 ISO121x 的输出状态。相应的时间用括号 (tx) 表示。