ZHCU433A January 2018 – May 2025 ISOM8610
ISO1211 和 ISO1212 器件是符合 IEC 61131-2 1、2 和 3 类特性标准的隔离式 24V 数字输入接收器,适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和电机控制数字输入模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器解决方案,ISO121x 器件提供一个具有精确电流限制的简单低功耗解决方案,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件无需场侧电源,可与高压侧或低压侧开关兼容。ISO121x 器件的工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,支持 2.5V、3.3V 和 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度来实现高速运行。ISO1211 器件适用于需要通道间隔离功能的设计,而 ISO1212 器件适用于多通道空间受限的设计。
图 2-2 展示了 ISO121x 系列一个通道的功能方框图。