ZHCU433A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 数字输入级
      2. 2.3.2 断线检测
        1. 2.3.2.1 案例 1:导线完好且输入状态为 “1”
        2. 2.3.2.2 案例 2:导线完好且输入状态为 “0”
        3. 2.3.2.3 案例 3:断线
      3. 2.3.3 数字输出的读数
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 组通道配置
        2. 3.2.2.2 单通道配置
      3. 3.2.3 结语
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
    1. 7.1 鸣谢
  14. 8修订历史记录

系统说明

此参考设计展示了一种使用 TI 全新 ISO121x 器件、单通道 (ISO1211) 和双通道 (ISO1212) 隔离式 24V 数字输入接收器对 16 个隔离数字输入通道的紧凑型实现。该设计分为两组,每组八个通道。每个组由三个双通道 ISO1212 和两个单通道 ISO1211 器件组成。

只需为每个通道使用一个附加的光耦仿真器开关即可执行断线检测。此设计不需要对电路进行任何其他调整。

光耦仿真器开关会在短时间内断开 ISO121x 器件的现场接地,然后再次连接起来。如此,ISO121x 的输出引脚就会根据导线断开或连接的状态产生一个脉冲。如果输入信号来自带有上拉电阻器的高侧开关,则该脉冲甚至对逻辑 “0”输入信号也有效。

该功能的独特优势在于无需辅助侧供电,相比传统数字输入模块需在现场输入端额外配置隔离电源才能实现断线检测,采用 ISO121x 构建的数字输入具有独特的优势。

为实现轻松快速的评估,可将此参考设计插入具有相同 SPI 引脚排列的 MSP430FR5969 LaunchPad 或任何其他 TI LaunchPad 上。LaunchPad 还会为系统供电。

此外,此参考设计可用作常规的 16 通道数字输入模块。ISO121x 器件可为数字输入提供精确的电流限制,从而使输入信号为 24V 的 16 个输入通道的功率耗散小于 1W。有关详细信息,请参阅 Sub 1W、16 通道、隔离式数字输入模块参考设计。