ZHCU433A January 2018 – May 2025 ISOM8610
ISOM8600 是功能隔离式光耦仿真器开关,具有引脚兼容性,可直接替代常用的光电继电器。标准光耦合器使用 LED 作为输入级,而 ISOM8600 使用电流控制的仿真二极管作为输入级。输入级通过 TI 专有的基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离栅与驱动器级隔离,不仅能够提供可靠的隔离,而且还提供出色的性能。
ISOM8600 可隔离高压信号,提供会随着时间推移而老化的传统光耦合器所不具备的性能、可靠性和灵活性优势。这些器件基于实现低功耗和高速运行的 CMOS 隔离技术,因此不受光耦合器中的磨损效应影响,这种磨损会随着温度、正向电流和器件使用年限的增加而降低性能。