ZHCU433A January 2018 – May 2025 ISOM8610
| 参数 | 规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 16(8 个一组) | 节 2.3.1 |
| 电源电压 | 3.3V(由 LaunchPad 提供) | 节 3.1 |
| 最大采样速度,串行 | 100kHz (200kbps)/通道 | 节 2.3.1 |
| 最大采样速度,并行 | 2MHz (4Mbps)/通道 | 节 2.2.1 |
| 断线检测所需时间,单通道配置 | 3ms(100kΩ 上拉至 24V 电源) | 节 3.2.2.2 |
| 使断线检测正常工作所需的最小电源电压 | 14.9V(100kΩ 上拉,单通道配置) | 节 3.2.2.2 |
| 断线检测所需时间,群组配置(八个通道) | 24ms(800kΩ 上拉至每个通道的 24V 电源) | 节 3.2.2.1 |
| 断线检测所需额外部件,单通道配置 | 1 个光学开关 | 节 2.3.2 |