ZHCU433A January 2018 – May 2025 ISOM8610
该板插入到通过 USB 连接到笔记本电脑的 MSP430FR5969 LaunchPad 上。笔记本电脑可用于对 LaunchPad 上的微控制器进行编程。微控制器可切换电路板上光学开关的控制线。此外,MCU 可读取不同通道的输出状态。
输入信号来自机械开关。一个 100kΩ 上拉电阻器并联放置。
开关连接到虚拟工作台的 24V 电源。该虚拟工作台还通过 USB 连接到笔记本电脑,以控制双通道示波器。图 3-2 展示了测试设置方框图。