ZHCU433A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 数字输入级
      2. 2.3.2 断线检测
        1. 2.3.2.1 案例 1:导线完好且输入状态为 “1”
        2. 2.3.2.2 案例 2:导线完好且输入状态为 “0”
        3. 2.3.2.3 案例 3:断线
      3. 2.3.3 数字输出的读数
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 组通道配置
        2. 3.2.2.2 单通道配置
      3. 3.2.3 结语
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
    1. 7.1 鸣谢
  14. 8修订历史记录

组通道配置

机械开关关闭。公共上拉电阻器为 100kΩ。然后,执行断线检测。图 3-3 展示了一个示波器截图,其中示波器通道 2 连接到光学开关的控制信号 (BrWi),通道 1 连接到一个 ISO121x 的输出引脚 (ChOut)。图 3-4 展示了一个示波器截图,其中示波器通道 2 连接到一个 ISO121x 通道 (V_cap) 的输入电容器 CIN,通道 1 连接到一个 ISO121x 的输出引脚 (ChOut)。

TIDA-01509 组断线检测,Rpullup = 800kΩ/通道 - ChOut (2),BrWi (1)图 3-3 组断线检测,Rpullup = 800kΩ/通道 - ChOut (2),BrWi (1)
TIDA-01509 组断线检测,Rpullup = 800kΩ/通道 - V_cap (2),BrWi (1)图 3-4 组断线检测,Rpullup = 800kΩ/通道 - V_cap (2),BrWi (1)

图 3-3 显示一旦再次启用接地连接,ISO121x 就会发出脉冲。该器件需要 24ms 直至 CIN 充电。图 3-4 显示 CIN 充电至 22.6V 的最大值。未达到 24V 是上拉电阻器上的压降导致,该压降等于 1.4V/100kΩ= 14µA 的电流。

请注意,ISO121x 并未使用该电流,而是由不同的保护装置和通过输入电容器的漏电流造成的。此外,如果上拉电阻本身较低,则其两端的的压降也较低。单通道设置中也显示了该结果。

图 3-5 显示放大到 图 3-4

TIDA-01509 放大(图3-4:组断线检测,Rpullup = 800kΩ/通道 - V_cap (2),BrWi (1)) - V_cap (1),ChOut (2)图 3-5 放大(图3-4:组断线检测,Rpullup = 800kΩ/通道 - V_cap (2),BrWi (1)) - V_cap (1),ChOut (2)

再次启用 ISO1211 后,CIN 放电,ISO1211 开始工作。这需要大约 14µs 的时间,首先要为 ISO1211 建立稳固的 GND 连接,其次要有足够的电流(2.2mA,典型值,取自 ISO121x 数据表)流过 RSENSE,同时 SENSE 引脚的电压仍高于逻辑高电平,即高于 13.65V - 1.2V(滞后)= 12.45V。现在,ISO1211 的输出切换为高电平。一旦 CIN 中存储的能量不足以再提供 2.2mA 电流并使 SENSE 引脚的电压保持在高电平范围内,ISO1211 的输出就会切换为低电平。

在这种配置下,产生的脉冲持续时间约为 50.5µs。