ZHCU433A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 数字输入级
      2. 2.3.2 断线检测
        1. 2.3.2.1 案例 1:导线完好且输入状态为 “1”
        2. 2.3.2.2 案例 2:导线完好且输入状态为 “0”
        3. 2.3.2.3 案例 3:断线
      3. 2.3.3 数字输出的读数
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 组通道配置
        2. 3.2.2.2 单通道配置
      3. 3.2.3 结语
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
    1. 7.1 鸣谢
  14. 8修订历史记录

案例 1:导线完好且输入状态为 “1”

如果导线完好无损且 IN 为 “1”,则 OUT 的输出将为 “1”。当 Break FGND (t1) 切换为低电平时,光耦仿真器开关在光学开关延迟 (t2) 后被禁用。然后,OUT 切换至 “0”。当 Break FGND 再次切换为高电平时,OUT 再次切换为 “1”,并加上光学开关的延时。

一般来说,这种用例最无趣,因为如果 OUT 为 “1”,用户已经知道有一根导线连接上了。

TIDA-01509 导线完好且 IN = 24V 时的断线检测图 2-8 导线完好且 IN = 24V 时的断线检测