ZHCU433A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 数字输入级
      2. 2.3.2 断线检测
        1. 2.3.2.1 案例 1:导线完好且输入状态为 “1”
        2. 2.3.2.2 案例 2:导线完好且输入状态为 “0”
        3. 2.3.2.3 案例 3:断线
      3. 2.3.3 数字输出的读数
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 组通道配置
        2. 3.2.2.2 单通道配置
      3. 3.2.3 结语
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5软件文件
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7作者简介
    1. 7.1 鸣谢
  14. 8修订历史记录

案例 2:导线完好且输入状态为 “0”

在导线完好且 IN 为 “0”的情况下,只要断开 FNGD 为 “1”,OUT 即为 “0”。一旦断开 FNGD 为 “0”(t3),ISO121x 的场接地就会断开。现在,CIN 将充电至现场设备的电源电压。造成这一结果的原因是,现场设备的电源上有一个上拉电阻,而且其仍连接到 CIN (t4)。再次考虑光学开关的延迟。

由于 ISO121x 没有接地连接,因此器件上没有压降。这意味着 CIN 上的电压也存在于 ISO121x 的悬空 FGND 引脚上。因此,光学开关上的压降(等于引脚 FGND 和现场接地)也等于现场设备的电源电压。

当 CIN 充电至现场器件的电源电压 (t5)时,Break FGND 可再次切换至 “1”。一旦 ISO121x 再次连接到现场接地,器件就开始工作。ISO121x 现在由存储在 CIN 中的能量提供。只要通过检测电阻 RSENSE 的电流足够大(IMIN = 2.2mA,取自 ISO121x 数据表)且 SENSE 引脚的电压高于电压电平阈值,OUT 就会切换为 “1”(t6)。一旦 CIN 端电压低于高电平状态的电压电平阈值,OUT 就会降回 “0”(t7)。

IN 和 CIN 的曲线相同,因为两者互相连接。不过,为了表示现场设备的数字输出状态持续为 “0”,图中的 IN 也持续为 “0”。

TIDA-01509 导线完好且 IN = 0 V 时的断线检测图 2-9 导线完好且 IN = 0 V 时的断线检测