ZHCU433A January 2018 – May 2025 ISOM8610
断线检测按预期运行。但是,在实施断线检测时需要注意以下几点。
24V 上拉电阻越大,CIN 的最大电压就越低。此外,还要考虑通过保护元件和电容器的漏电流。例如:
通常,选择可快速开启和关闭的光耦仿真器开关至关重要。如果光耦仿真器开关导通速度太慢,则在 ISO121x 建立可靠的 GND 连接之前,CIN 就已经放电过多。这样就不会产生输出脉冲。