ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
| CMP[.W] | 将源字与目的字相比较 | |
| CMP.B | 将源字节与目的字节相比较 | |
| 语法 | CMP src,dst 或 CMP.W src,dst | |
CMP.B src,dst | ||
| 操作 | (.not.src) + 1 + dst 或 dst – src | |
| 仿真 | BIC #2,SR | |
| 说明 | 从目的操作数中减去源操作数。通过在目的中增加源 + 1 的 1s 补充来完成。结果只影响 SR 中的状态位。 | |
| 寄存器模式:寄存器位 Rdst.19:16 (.W) resp. Rdst.19:8 (.B) 未被清零。 | ||
| 状态位 | N: | 如果结果为负 (src>dst),则置 1,如果为正,则复位 (src≤dst) |
| Z: | 如果为零 (src=dst),则置 1;否则复位 (src≠dst) | |
| C: | 如果 MSB 有进位,则置 1;否则复位 | |
| V: | 如果从一个正目的操作数中减去一个负源操作数得到一个负结果,或者如果从一个负目的操作数中减去一个正源操作数得到一个正结果,则置 1;否则复位(无溢出)。 | |
| 模式位 | OSCOFF,CPUOFF 和 GIE 不受影响。 | |
| 示例 | 将字 EDE 与一个 16 位常数 1800h 相比较。如果 EDE 等于常数则跳转至标签 TONI。EDE 的地址在 PC+32K 内。 | |
CMP #01800h,EDE ; Compare word EDE with 1800h
JEQ TONI ; EDE contains 1800h
... ; Not equal| 示例 | (R5+10) 指向的一个表格字与 R7 相比较。如果 R7 包含一个较低的、带符号的 16 位数,则跳转至标签 TONI。R7.19:16 未被清零。源操作数的地址为完全地址范围内的一个 20 位地址。 | |
CMP.W 10(R5),R7 ; Compare two signed numbers
JL TONI ; R7 < 10(R5)
... ; R7 >= 10(R5)| 示例 | 由 R5(20 位地址)指向的一个表格字节与输出 Port1 中的值相比较。如果这两个值相等,则跳转至标签 TONI。下一个表格字节被寻址。 | |
CMP.B @R5+,&P1OUT ; Compare P1 bits with table.R5 + 1
JEQ TONI ; Equal contents
... ; Not equal