ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
通过使用一个 SINC3梳状滤波器,数字滤波器处理来自调制器的 1 位数据流。在 z 域描述传递函数是根据:

和在频域中的是根据:

其中,过采样率 OSR 是调制器频率 fM 与采样频率 fS 之比。图 27-3为 32 的 OSR 显示了滤波器的频率响应。第一个滤波器陷波是在 fS= FM/OSR。可以通过改变调制器的频率,使用 SD24SSELx 和 SD24DIVx 以及使用 SD24OSRx 和 SD24XOSR 位的过采样率来调整陷波频率,fM。
每个启用的 ADC 通道的数字滤波器完成了抽取的数字位流,并在采样频率为 fS时把新的转换结果输入到 相应的 SD24MEMx 寄存器中。
图 27-3 OSR= 32 的梳状滤波器的频率响应图 27-4给出了数字滤波器的阶跃响应及转换点。对于转换开始后的在输入端的阶跃变化,在一个有效的转换结果可用之前,必须允许一个建立时间。SD24INTDLYx 位可以为在 ADC 输入端的满量程变化提供足够的滤波器建立时间。如果该步骤发生与数字滤波器的抽取同步,则有效数据将在第三个转换上可用。在有效数据可用之前,异步步骤将需要一个额外的转换。
图 27-4 数字滤波器的阶跃响应和转换点