ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
| DADDX.A | 将源地址字和进位用十进制方法加入目的地址字 | ||
| DADDX.[W] | 增加源字和十进制进位至目的字 | ||
| DADDX.B | 增加源字节和十进制进位至目的字节 | ||
| 语法 | DADDX.A src,dst | ||
DADDX src,dst 或 DADDX.W src,dst | |||
DADDX.B src,dst | |||
| 运行 | src+dst+C→dst(用十进制) | ||
| 说明 | 源操作数和目的操作数被视为具有正符号的两个 (.B),四个 (.W) 或五个 (.A) 的二进制编码的十进制 (BCD) 数。源操作数和进位位 C 以十进制格式加到目标操作数。源操作数不受影响。目的操作数之前的内容丢失。此结果不针对非 BCD 数定义。两个操作数都位于完全地址空间内。 | ||
| 状态位 | N: | 如果结果的 MSB 为 1(地址字 > 79999h,字 > 7999h,字节 > 79h),则置 1,如果 MSB 为 0,则复位 | |
| Z: | 如果结果为零,则置 1;否则复位 | ||
| C: | 如果 BCD 结果太大(地址字 > 99999h,字 > 9999h,字节 > 99h),则置 1;否则复位 | ||
| V: | 未定义 | ||
| 模式位 | OSCOFF,CPUOFF 和 GIE 不受影响。 | ||
| 示例 | 十进制 10 被加入到位于两个字内的 20 位 BCD 计数器 DECCNTR 内。 | ||
DADDX.A #10h,&DECCNTR ; Add 10 to 20-bit BCD counter| 示例 | 包含在 20 位地址 BCD 和 BCD+2 中的 8 位 BCD 数被用十进制加入到包含在 R4 和 R5 中的一个 8 位 BCD 数中(BCD+2 和 R5 包含 MSD)。 | ||
CLRC ; Clear carry
DADDX.W BCD,R4 ; Add LSDs
DADDX.W BCD+2,R5 ; Add MSDs with carry
JC OVERFLOW ; Result >99999999: go to error routine
... ; Result ok| 示例 | 包含在 20 位地址 BCD 中的两位 BCD 数被用十进制增加到包含在 R4 中的一个两位 BCD 数中。 | ||
CLRC ; Clear carry
DADDX.B BCD,R4 ; Add BCD to R4 decimally.
; R4: 000ddh