ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
对于每次 ADC10MEM 传输,DTC 需要一个或两个 MCLK 时钟周期来实现同步,一个周期用于实际传输(此时 CPU 停止),一个周期用于等待时间。DTC 使用的是 MCLK,因此 DTC 周期时间取决于 MSP430 工作模式和时钟系统设置。
如果 MCLK 源处于活动状态但 CPU 处于关闭状态,则 DTC 将 MCLK 源用于每次传输,而不重新启用 CPU。如果 MCLK 源关闭,则 DTC 仅在传输期间临时重新启动以 DCOCLK 为源的 MCLK。CPU 保持关闭,在 DTC 传输后 MCLK 再次关闭。在所有工作模式下的最大 DTC 周期时间如表 22-2所示。
| CPU 运行模式 | 时钟源 | 最大 DTC 周期时间 |
|---|---|---|
| 激活模式 | MCLK=DCOCLK | 3 个 MCLK 周期 |
| 激活模式 | MCLK=LFXT1CLK | 3 个 MCLK 周期 |
| 低功耗模式 LPM0/1 | MCLK=DCOCLK | 4 个 MCLK 周期 |
| 低功耗模式 LPM3/4 | MCLK=DCOCLK | 4 个 MCLK 周期 + 2µs(1) |
| 低功耗模式 LPM0/1 | MCLK=LFXT1CLK | 4 个 MCLK 周期 |
| 低功耗模式 LPM3 | MCLK=LFXT1CLK | 4 个 MCLK 周期 |
| 低功耗模式 LPM4 | MCLK=LFXT1CLK | 4 个 MCLK 周期 + 2µs(1) |