ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
当 UCOS16=0 时,低频模式被选中。这种模式允许波特率从低频时钟源中产生(比如,一个 32768Hz 晶振产生一个 9600 波特率)。通过使用一个较低的输入频率,能减少模块的能量消耗。通过使用这种模式,更高频率和更高预分频器的设置将导致在一个不断增加的小窗口中绝大多数表决采用,这样就降低了绝大多数表决的优势。
在低频模式中波特率发生器使用一个预分频器和一个调节器产生位时钟时序。这种组合支持波特率生成的分数除数。在这种模式下,最大的 USCI 波特率是时钟源频率的 1/3。
在图 15-10中给出了每一位的时序。对于接收到的每一位,采用了一个绝大多数表决来决定位值。这些采样发生在 N/2-1/2,N/2,和 N/2+1/2 BRCLK 周期,其中 N 是每个 BITCLK 周期中 BRCLK 的数目。
图 15-10 BITCLK 波特率用 UCOS16=0 定时基于 UCBRSX 设置的调制如表 15-2所示。表中的一个 1 表示 m=1 且相应的 BITCLK 周期是一个比 m=0 时的 BITCLK 周期长的 BRCLK 周期。在 8 位后,调制互相环绕但是随着每一个新的开始位会重新启动。
| UCBRSx | 位 0 (开始位) | 位 1 | 位 2 | 位 3 | 位 4 | 位 5 | 位 6 | 位 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |