ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
| RRCX.A | 通过进位 20 位操作数右旋 | ||
| RRCX.[W] | 通过进位 16 位操作数右旋 | ||
| RRCX.B | 通过进位 8 位操作数右旋 | ||
| 语法 | RRCX.A Rdst | ||
RRCX.W Rdst | |||
RRCX Rdst | |||
RRCX.B Rdst | |||
RRCX.A dst | |||
RRCX dst 或 RRCX.W dst | |||
RRCX.B dst | |||
| 操作 | C→MSB→MSB-1→ ...LSB+1→LSB→C | ||
| 说明 | 针对目的操作数的寄存器模式:如图 4-50所示,目的操作数右移一个位位置。字指令 RRCX.W 清除位 Rdst.19:16,字节指令 RRCX.B 清除位 Rdst.19:8。进位位 C 被移入 MSB,而 LSB 被移入进位位。 | ||
| 针对目的操作数的所有其它模式:如图 4-51所示,目的操作数被算术右移一个位位置。进位位 C 被移入 MSB,而 LSB 被移入进位位。除立即模式之外的所有寻址模式可在整个存储器内使用。 | |||
| 状态位 | N: | 如果值为负则置 1 | |
| .A: dst.19=1,如果 dst.19=0 则复位 | |||
| .W: dst.15=1,如果 dst.15=0 则复位 | |||
| .B: dst.7=1,如果 dst.7=0 则复位 | |||
| Z: | 如果结果为零则置 1,否则复位 | ||
| C: | 从 LSB 载入 | ||
| V: | 复位 | ||
| 模式位 | OSCOFF,CPUOFF 和 GIE 不受影响。 | ||
| 示例 | 地址 EDE 上的 20 位操作数被右移一个位置。将 1 载入 MSB。 | ||
SETC ; Prepare carry for MSB
RRCX.A EDE ; EDE = EDE » 1 + 80000h| 示例 | R6 中的字被右移 12 个位置。 | ||
RPT #12
RRCX.W R6 ; R6 = R6 » 12.R6.19:16=0
图 4-50 通过进位 RRCX (.B,.A) 右旋-寄存器模式
图 4-51 通过进位 RRCX (.B,.A) 右旋-非寄存器模式