ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
| BITX.A | 测试在目的地址字中源地址字内置 1 的位 | ||
| BITX.[W] | 测试在目的字中源字内置 1 的位 | ||
| BITX.B | 测试在目的字节中源字节内置 1 的位 | ||
| 语法 | BITX.A src,dst | ||
BITX src,dst 或 BITX.W src,dst | |||
BITX.B src,dst | |||
| 操作 | src .and. dst → dst | ||
| 说明 | 源操作数与目的操作数被逻辑与。结果只影响状态位。两个操作数都位于完全地址空间内。 | ||
| 状态位 | N: | 如果结果为负 (MSB=1),则置 1,如果为正 (MSB=0),则复位 | |
| Z: | 如果结果为零,则置 1;否则复位 | ||
| C: | 如果结果不为零,则置 1;否则复位。C=(.not.Z) | ||
| V: | 复位 | ||
| 模式位 | OSCOFF,CPUOFF 和 GIE 不受影响。 | ||
| 示例 | 测试是否 R5(20 位数据)的为 16 和 15 被置 1。如果被置 1,则跳转至标签。 | ||
BITX.A #018000h,R5 ; Test R5.16:15 bits
JNZ TONI ; At least one bit is set
... ; Both are reset| 示例 | R5 指向的一个表格字(20 位地址)被用于测试 R7 中的位。如果至少一个位被置 1,则跳转至标签 TONI。 | ||
BITX.W @R5,R7 ; Test bits in R7: C = .not.Z
JC TONI ; At least one is set
... ; Both are reset| 示例 | 由 R5(20 位地址)指向的一个表格字节被用来测试输入 Port1 中的位。如果没有位被置 1,则跳转至标签 TONI。下一个表格字节被寻址。 | ||
BITX.B @R5+,&P1IN ; Test input P1 bits.R5 + 1
JNC TONI ; No corresponding input bit is set
... ; At least one bit is set