ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
在 PUC 之后,RSELx = 7,DCOx = 3,允许 DCO 以中等频率启动。MCLK 和 SMCLK 都来自 DCO。 CPU 执行来自快速启动 DCO 的 MCLK 的代码,因此代码执行通常在不到 2µs 的时间内从 PUC 开始。图 5-6 展示了典型的 DCOx 和 RSELx 范围和阶跃。
COCLK 的频率根据以下功能设定:
图 5-6 典型的 DCOX 范围和 RSELx 的阶跃每个 MSP430F2xx 器件(以及大多数 MSP430G2xx 器件;请参阅器件特定数据表)都针对存储在信息存储器段 A 中的特定频率校准了 DCOCTL 和 BCSCTL1 寄存器设置。为了使用校准后的设置,将信息复制到 DCOCTL 和 BCSCTL1 寄存器中。校准后的设置会影响 DCOx、MODx 和 RSELx 位,并清除所有其他位,但保持置位的 XT2OFF 除外。可根据需要使用 BIS.B 或 BIC.B 指令设置或清除 BCSCTL1 的其余位。
; Set DCO to 1 MHz:
CLR.B &DCOCTL ; Select lowest DCOx
; and MODx settings
MOV.B &CALBC1_1MHZ,&BCSCTL1 ; Set range
MOV.B &CALDCO_1MHZ,&DCOCTL ; Set DCO step + modulation