ZHCU032K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
连续模式可以用于产生独立的时间间隔和输出频率。每次一个间隔完成时,就会产生一个中断。下一个时间间隔被添加到中断服务例程的 TBCLx 锁存器中。图 13-6显示了 2 个独立的时间间隔 t0和 t1正被添加至捕获/比较寄存器。该时间间隔由硬件控制,而不是软件,不受中断延迟的影响。多达 3 个(定时器_B3)或 7 个(定时器_B7)独立的时间间隔或输出频率可以通过使用捕获/比较寄存器生成。
图 13-6 连续模式时间间隔时间间隔也可以由其他模式产生,在此 TBCL0 也可以被用作周期寄存器。由于旧的 TBCLx 数据之和新周期的总和比 TBCL0 值大,所以操作就复杂得多。当前一个 TBCLx 值加上 tx比 TBCL0 数据大时,那么为了获得正确的时间间隔,必须减去 TBCL0+1。