ZHCSZF9 December   2025 UCC21751-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟
      1. 6.1.1 定期关断
    2. 6.2 输入抗尖峰脉冲滤波器
    3. 6.3 有源米勒钳位
      1. 6.3.1 内部片上有源米勒钳位
    4. 6.4 欠压锁定 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 去饱和 (DESAT) 保护
      1. 6.5.1 具有软关断功能的 DESAT 保护
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  电源
      2. 7.3.2  驱动器级
      3. 7.3.3  VCC 和 VDD 欠压锁定 (UVLO)
      4. 7.3.4  有源下拉
      5. 7.3.5  短路钳位
      6. 7.3.6  内部有源米勒钳位
      7. 7.3.7  去饱和 (DESAT) 保护
      8. 7.3.8  软关断
      9. 7.3.9  故障(FLT、复位和启用 (RST/EN)
      10. 7.3.10 隔离式模拟至 PWM 信号功能
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 IN+、IN– 和 RST/EN 的输入滤波器
        2. 8.2.2.2 IN+ 和 IN– 的 PWM 互锁
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY 和 RST/EN 引脚电路
        4. 8.2.2.4 RST/EN 引脚控制
        5. 8.2.2.5 导通和关断栅极电阻器
        6. 8.2.2.6 过流和短路保护
        7. 8.2.2.7 隔离式模拟信号感测
          1. 8.2.2.7.1 隔离式温度感测
          2. 8.2.2.7.2 隔离式直流母线电压感测
        8. 8.2.2.8 使用外部电流缓冲器实现更高的输出电流
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

导通和关断栅极电阻器

UCC21751-Q1 具有分离输出 OUTH 和 OUTL,能够独立控制导通或关断开关速度。导通和关断电阻决定了峰值拉电流和灌电流,从而反过来控制开关速度。同时,必须考虑栅极驱动器中的功率耗散,以确保器件处于热限制状态。首先,峰值拉电流和灌电流的计算公式如下:

方程式 1. UCC21751-Q1

其中

  • ROH_EFF 是混合上拉结构的有效内部上拉电阻,如 图 7-1 所示,约为 2 × R OL,也就是 0.7Ω 左右。这就是上拉结构开关瞬态期间的主导电阻。
  • ROL 是内部下拉电阻,约为 0.3Ω。
  • RON 是外部导通栅极电阻。
  • ROFF 是外部关断栅极电阻。
  • RG_Int 是 SiC MOSFET 或 IGBT 模块的内部电阻。
UCC21751-Q1 用于计算峰值栅极电流的输出模型图 8-5 用于计算峰值栅极电流的输出模型

例如,对于具有以下参数的基于 IGBT 模块的系统:

  • Qg = 3300nC
  • RG_Int = 1.7Ω
  • RON = ROFF = 1Ω

这种情况下的峰值拉电流和灌电流为:

方程式 2. UCC21751-Q1

因此,使用 1Ω 外部栅极电阻后,峰值拉电流为 5.9A,峰值灌电流为 6.7A。导通开关瞬态期间的集电极至发射极 dV/dt 由米勒台阶电压下的栅极电流决定。混合上拉结构可确保在米勒台阶电压下提供峰值拉电流,除非导通栅极电阻过高。集电极到发射极的电压 Vce 上升至 VDC 的速度越快,导通开关损耗就越小。dV/dt 可以估算为 Qgc/Isource_pk。对于关断开关瞬态,除非关断栅极电阻过高,否则漏源 dV/dt 由负载电流决定。Vce 达到直流母线电压后,功率半导体处于饱和模式,通道电流由 Vge 控制。峰值灌电流决定了 dI/dt,而后者则相应地决定了 Vce 电压过冲。如果使用相对较大的关断栅极电阻,则可以限制 Vce 过冲。该过冲可以通过以下公式进行估算:

方程式 3. UCC21751-Q1

其中

  • Lstray 是功率开关环路中的杂散电感,如 图 8-6 所示
  • Iload 是负载电流,也是功率半导体的关断电流
  • Cies 是功率半导体的输入电容
  • Vplat 是功率半导体的台阶电压
  • Vth 是功率半导体的阈值电压
UCC21751-Q1 半桥配置中 IGBT 的杂散寄生电感图 8-6 半桥配置中 IGBT 的杂散寄生电感

必须考虑功率耗散,以使栅极驱动器保持在热限制范围内。栅极驱动器的功率损耗包括静态损耗和开关损耗,且计算公式如下:

方程式 4. UCC21751-Q1

PQ 是驱动器的静态功率损耗,即 Iq x (VDD-VEE) = 5mA × 20V = 0.100W。静态功率损耗是当驱动器在 VDD 和 VEE 偏置电压下开关动作时,输入级、参考电压、逻辑电路、保护电路等内部电路消耗的功率,以及驱动器开关工作时内部电路的充放电电流所消耗的功率。驱动器开关工作时的功率耗散可使用以下公式计算:

方程式 5. UCC21751-Q1

其中

  • Qg 是在工作点将栅极电压从 VEE 完全充电至 VDD 所需的栅极电荷
  • fsw 是开关频率

在本示例中,可以使用以下公式计算 PSW:

方程式 6. UCC21751-Q1

因此,总功率损耗为:

方程式 7. UCC21751-Q1

当电路板温度为 125°C 时,结温可通过以下公式进行估算:

方程式 8. UCC21751-Q1

因此,对于本示例中的应用,在电路板温度为 125°C 时,为使栅极驱动器保持在热限制内,最大开关频率应控制到 50kHz 左右。如果使用较低的开关频率或增加外部栅极电阻,则栅极驱动器可在更高的开关频率下运行。