ZHCSZF9 December 2025 UCC21751-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 列出了器件功能。
| 输入 | 输出 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | VDD | VEE | IN+ | IN- | RST/EN | AIN | RDY | FLT | OUTH/OUTL | CLMPI | APWM |
| PU | PD | PU | X | X | X | X | 低 | HiZ | 低 | 低 | 低 |
| PD | PU | PU | X | X | X | X | 低 | HiZ | 低 | 低 | 低 |
| PU | PU | PU | X | X | 低 | X | 高 | HiZ | 低 | 低 | 高 |
| PU | 开路 | PU | X | X | X | X | 低 | HiZ | HiZ | HiZ | HiZ |
| PU | PU | 开路 | X | X | X | X | 低 | HiZ | 低 | 低 | 低 |
| PU | PU | PU | 低 | X | 高 | X | HiZ | HiZ | 低 | 低 | P* |
| PU | PU | PU | X | 高 | 高 | X | HiZ | HiZ | 低 | 低 | P* |
| PU | PU | PU | 高 | 高 | 高 | X | HiZ | HiZ | 低 | 低 | P* |
| PU | PU | PU | 高 | 低 | 高 | X | HiZ | HiZ | 高 | HiZ | P* |
PU:上电(VCC≥2.85V、VDD≥13.1V、VEE≤0V);PD:断电(VCC≤2.35V、VDD≤9.9V);X:不相关;P*:PWM 脉冲;HiZ:高阻态