ZHCSZF9 December 2025 UCC21751-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21751-Q1 在触发过流和短路保护时启动软关断。当发生过流和短路故障时,IGBT 会非常快速地从有源区域转换到去饱和区域。通道电流由栅极电压控制并以软方式降低,因此 IGBT 的过冲受到限制,并防止过压击穿。需要在过冲电压和短路能量之间进行权衡。关断速度必须足够慢以限制过冲电压,但关断时间又不能过长,否则巨大的能量损耗会导致器件击穿。UCC21751-Q1 的 400mA 软关断电流确保在短路事件中电源开关能安全关断。软关断的时序图如 图 6-10 所示。
图 7-6 软关断