ZHCSZF9 December 2025 UCC21751-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | > 8 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | > 8 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 双重绝缘的最小内部间隙(内部间隙)(2 × 0.0085mm) | > 17 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | > 600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| 过压类别符合 IEC 60664-1 | 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | |||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 2121 | VPK |
| VIOWM | 最大隔离工作电压 | 交流电压(正弦波),时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 | 1500 | VRMS |
| 直流电压 | 2121 | VDC | ||
| VIMP | 最大脉冲电压 | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | 8000 | VPK |
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST=VIOTM,t = 60s(合格测试) | 8000 | VPK |
| VTEST=1.2 x VIOTM, t = 1s(100% 生产测试) | ||||
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(3) | 测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形 | 12800 | VPK |
| qpd | 视在电荷(4) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 2545VPK,tm = 10s | ≤ 5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM = 3394VPK,tm = 10s | ≤ 5 | |||
| 方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试)Vini = VIOTM,tini = 1 s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM = 3977 VPK,tm = 1 s | ≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.5 sin (2πft),f = 1MHz | 大约 1 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | ≥ 1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | ≥ 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | ≥ 109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO = 5700VRMS,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO = 6840VRMS,t = 1s(100% 生产测试) | 5700 | VRMS |