ZHCSZF9 December   2025 UCC21751-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 传播延迟
      1. 6.1.1 定期关断
    2. 6.2 输入抗尖峰脉冲滤波器
    3. 6.3 有源米勒钳位
      1. 6.3.1 内部片上有源米勒钳位
    4. 6.4 欠压锁定 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 去饱和 (DESAT) 保护
      1. 6.5.1 具有软关断功能的 DESAT 保护
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  电源
      2. 7.3.2  驱动器级
      3. 7.3.3  VCC 和 VDD 欠压锁定 (UVLO)
      4. 7.3.4  有源下拉
      5. 7.3.5  短路钳位
      6. 7.3.6  内部有源米勒钳位
      7. 7.3.7  去饱和 (DESAT) 保护
      8. 7.3.8  软关断
      9. 7.3.9  故障(FLT、复位和启用 (RST/EN)
      10. 7.3.10 隔离式模拟至 PWM 信号功能
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 IN+、IN– 和 RST/EN 的输入滤波器
        2. 8.2.2.2 IN+ 和 IN– 的 PWM 互锁
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY 和 RST/EN 引脚电路
        4. 8.2.2.4 RST/EN 引脚控制
        5. 8.2.2.5 导通和关断栅极电阻器
        6. 8.2.2.6 过流和短路保护
        7. 8.2.2.7 隔离式模拟信号感测
          1. 8.2.2.7.1 隔离式温度感测
          2. 8.2.2.7.2 隔离式直流母线电压感测
        8. 8.2.2.8 使用外部电流缓冲器实现更高的输出电流
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
隔离式温度感测

图 8-7中显示了一个典型应用电路。为了检测温度,AIN 引脚连接至热敏二极管或热敏电阻,热敏电阻可为独立元件或集成于功率模块内。TI 建议在 AIN 输入端配置低通滤波器。由于温度信号带宽不高,该低通滤波器主要用于滤除功率器件开关产生的噪声,其传播延迟无需严格控制。Cfilt 的滤波电容可在 1nF 至 100nF 范围内选择,滤波电阻 Rfilt 可在 1Ω 至 10Ω 的范围内选择。

APWM 的输出直接连接到微控制器,根据 AIN 处的电压输入,使用 方程式 9,测量占空比。

UCC21751-Q1 热敏二极管或热敏电阻温度检测配置图 8-7 热敏二极管或热敏电阻温度检测配置

当 UCC21751-Q1 初级侧采用高精度 VCC 电源时,APWM 的占空比输出同样可经滤波处理,并通过微控制器 ADC 输入引脚进行电压测量,如 图 8-8 所示。APWM 的频率为 400kHz,因此 Rfilt_2 和 Cfilt_2 的值必须使截止频率低于 400kHz。温度不会迅速变化,因此滤波器 RC 常数导致的上升时间不不受严格限制。

UCC21751-Q1 具有滤波输出的 APWM 通道图 8-8 具有滤波输出的 APWM 通道

下例展示了使用 4.7kΩ NTC(型号 NTCS0805E3472FMT)与 3kΩ 电阻器串联的测量结果,以及采用四只并联连接的 MMBT3904 NPN 晶体管构成的热敏二极管方案。当温度从 25°C 升至 135°C 时,由 4 个串联 MMBT3904 热敏二极管测得的电压范围约为 2.5V 至 1.6V,对应 50% 至 68% 的占空比。与 3kΩ 电阻器串联的 NTC 热敏电阻检测电压在 25°C 至 135°C 范围内约为 1.5V 至 0.6V,对应 70% 至 88% 占空比。两个传感器 VAIN 端电压与 APWM 端对应测得的占空比的关系如 图 8-9 所示。

UCC21751-Q1 热敏二极管、NTC VAIN 以及 APWM 处的相应占空比图 8-9 热敏二极管、NTC VAIN 以及 APWM 处的相应占空比

在不进行任何校准的情况下,占空比输出在整个温度范围内的精度为 ±3%,如 图 8-10 所示。但是,在 25°C 时进行单点校准,占空比精度可提高到 ±1%,如 图 8-11 所示。

UCC21751-Q1 未经校准的 APWM 占空比误差图 8-10 未经校准的 APWM 占空比误差
UCC21751-Q1 单点校准后的 APWM 占空比误差图 8-11 单点校准后的 APWM 占空比误差