ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
ADS868xW 的每个模拟输入通道上都具有内部过压保护电路。可将这些保护电路用作二级保护方案,以保护器件。强烈建议使用外部保护器件来帮助防止出现浪涌、静电放电 (ESD) 和电气快速瞬变 (EFT) 情况。内部过压保护 (OVP) 电路的概念框图如 图 7-2 中所示。
如 图 7-2 中所示,1.2MΩ 输入电阻器和 PGA 增益设置电阻器(RFB 和 RDC)的组合会限制流入输入引脚的电流。添加了反并联二极管(D1 和 D2)组合,以保护内部电路和设置过压保护限制。
表 7-1 说明了器件上电时的各种工作条件。表 7-1 指示当器件的 AVDD 引脚连接到适当的电源电压 (AVDD = 5V) 或提供小于 30kΩ 的低阻抗时,内部过压保护电路可在模拟输入引脚上承受高达 ±20V 的电压。
| 输入条件 (VOVP = ±20V) | 测试条件 | ADC 输出 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|
| |VIN| < |VRANGE| | 在工作范围内 | 所有输入范围 | 有效 | 器件按照数据表规格运行。 |
| |VRANGE| < |VIN| < |VOVP| | 超出工作范围但处于过压范围内 | 所有输入范围 | 饱和 | ADC 输出已饱和,但器件在内部受到保护(不建议长时间运行) |
| |VIN| > |VOVP| | 超出过压范围 | 所有输入范围 | 饱和 | 这种使用状况可能会对器件造成不可逆转的损坏 |
表 7-1 中显示的结果假定模拟输入引脚由一个极低阻抗源驱动(RS 大约为 0)。但是,如果驱动输入的源阻抗更高,流经保护二极管的电流会进一步降低,从而增大 OVP 电压范围。请注意,较高的源阻抗会导致出现增益误差并影响整体系统噪声性能。
图 7-3 显示了器件上电时内部过压保护电路的电压与电流响应间的关系。根据这个电流至电压 (I-V) 响应,流入器件输入引脚的电流受 1.2MΩ 输入阻抗的限制。但是,当电压超过 ±20V 时,内部节点电压会超过内部晶体管的击穿电压,从而设置在输入引脚上进行过压保护的限制。
当器件未上电、AVDD 保持悬空其阻抗 > 30kΩ 时,该过压保护电路还能为器件提供保护。当在 ADC 完全上电之前施加输入信号时,会出现这种情况。此情况下的过压保护限制如 表 7-2 中所示。
| 输入条件 (VOVP = ±11V) | 测试条件 | ADC 输出 | 注释 | |
|---|---|---|---|---|
| |VIN| < |VOVP| | 在过压范围内 | 所有输入范围 | 无效 | 器件无法正常工作,但在内部受到 OVP 电路的保护。 |
| |VIN| > |VOVP| | 超出过压范围 | 所有输入范围 | 无效 | 这种使用状况可能会对器件造成不可逆转的损坏。 |
图 7-4 显示了器件未上电时内部过压保护电路的电压与电流响应间的关系。根据这个 I-V 响应,流入器件输入引脚的电流受 1.2MΩ 输入阻抗的限制。但是,当电压超过 ±11V 时,内部节点电压会超过内部晶体管的击穿电压,从而设置在输入引脚上进行过压保护的限制。
图 7-3 输入 OVP 电路的 I-V 曲线(AVDD = 5V)
图 7-4 输入 OVP 电路的 I-V 曲线(AVDD = 悬空)